ECS-P-64X80-L-UV-B GY - Piastra frontale
1186436

Piastra frontale della gamma ECS, vuota, bloccaggio a scatto. Grado di protezione IP66/IP67/IP68/IP69 in combinazione con la rispettiva custodia. Colore: grigio (7042); larghezza: 97 mm; altezza: 15 mm; profondità: 42 mm

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili




I vantaggi

Design della custodia ultracompatto per un'ampia gamma di applicazioni
Il design della custodia consente l'installazione di diversi spessori di circuiti stampati per un'elevata varietà di applicazioni
Accessori opzionali per montaggio a parete o su pilone
Tecnologia di connessione dei circuiti stampati collaudata
Protezione contro le manipolazioni integrata
Protezione efficace dell'elettronica dagli influssi ambientali di tipo termico e meccanico
Adatto per l'impiego in aree interne ed esterne