Le robuste custodie per l'elettronica ECS sono ideali per il montaggio a parete e a pilone. Permettono una facile integrazione dei circuiti stampati di spessore 1,59 mm e 2,38 mm. Inoltre, la custodia è disponibile anche in una versione ventilata. La protezione antimanomissione integrata impedisce l'accesso non autorizzato.
Piastra frontale con connettori SPEEDCON M12 (1 connettore maschio, 1 connettore femmina), bloccaggio a scatto. Grado di protezione IP66/67/69 in combinazione con la rispettiva custodia, larghezza: 196 mm, altezza: 34 mm, profondità: 62 mm, colore: nero (9005)