ECS-P-122X169-L-UV-B GY
-
Piastra frontale
1050386
Piastra frontale della gamma ECS, vuota, bloccaggio a scatto. Grado di protezione IP66/IP67/IP68/IP69 se in combinazione con rispettiva custodia. Colore: grigio (7042), larghezza: 196 mm, altezza: 34 mm, profondità: 62 mm
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Il design della custodia consente l'installazione di diversi spessori di circuiti stampati per un'elevata varietà di applicazioni
Accessori opzionali per montaggio a parete o su pilone
Tecnologia di connessione dei circuiti stampati collaudata
Protezione contro le manipolazioni integrata
Protezione efficace dell'elettronica dagli influssi ambientali di tipo termico e meccanico
Adatto per l'impiego in aree interne ed esterne