Le robuste custodie per l'elettronica ECS sono ideali per il montaggio a parete e a pilone. Permettono una facile integrazione dei circuiti stampati di spessore 1,59 mm e 2,38 mm. Inoltre, la custodia è disponibile anche in una versione ventilata. La protezione antimanomissione integrata impedisce l'accesso non autorizzato.
Piastra frontale della gamma ECS, pronta per l'integrazione di un connettore VARIOSUB RJ45 VS-08, bloccaggio a vite, grado di protezione IP66/IP67/IP68/IP69 in combinazione con custodia ECS, colore nero (RAL 9005), larghezza 163 mm, altezza 30 mm, profondità 62 mm