ECS-B-122X109-S-UV1-NV
-
Custodie per l'elettronica
1054711
Custodia non ventilata della gamma ECS, bloccaggio a vite. Grado di protezione IP66/IP67/IP68/IP69 se in combinazione con rispettiva piastra frontale. Colore: nero (9005), larghezza: 164 mm, altezza: 116 mm, profondità: 64 mm
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |
Grado di protezione | Le indicazioni sulla protezione IP valgono per la combinazione di articoli ECS-B-... in combinazione con un pannello frontale non assemblato ECS-P...-B. |
Grado di protezione | Usando le piastre frontali con tecnologia di connessione, la classe di protezione IP della tecnologia di connessione è la classe di protezione della soluzione complessiva. |
Raccomandazione | Nell'area download sono disponibili ulteriori informazioni e misure dettagliate. |
Tipo di prodotto | Custodia |
Tipo di custodia | Custodia da esterno |
Serie di custodie | ECS |
Famiglia di prodotti | ECS..122X..S.. |
Apertura di ventilazione disponibile | no |
Scomparto batterie | no |
Ventilazione | no |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 164 mm |
Altezza | 116 mm |
Profondità | 64 mm |
Design del circuito stampato | |
Spessore circuito stampato | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Colore (Custodia) | nero (RAL 9005) |
Materiale Custodia | PC |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Finitura superficiale | non trattato |
Prova vibrazioni | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenza | 10 - 2000 - 10 Hz |
Velocità sweep | 1 ottavo/min |
Accelerazione | 15g (61,6 Hz ... 2000 Hz) |
Durata di prova per asse | 2,5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Prova al filo incandescente | |
Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Durata di applicazione | 30 s |
Resistenza meccanica / tamburo rotante | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Altezza di caduta | 50 cm |
Frequenza | 50 |
Urti | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 50g |
Durata urti | 11 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Prova in nebbia salina | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Durata della prova | 96 h |
Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
Specifica di prova | VDMA 24364:2018-05 |
Risultato | Prova superata |
Grado di protezione (codice IP) | |
Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Risultato livello di protezione codice IP | IP66/IP67 (1 m/30 min)/IP68 (2 m/24 h)/IP69/IP69K |
Condizioni ambientali | |
Codice IP max. da raggiungere | IP69 |
Codice NEMA max. da raggiungere | 6 |
Resistenza agli urti | IK08 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 100 °C |
Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 1 |
Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Collegamento a vite |
Spessore circuito stampato | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Tipo di montaggio | Montaggio a parete o su pannello frontale. Montaggio su barra con accessori. |
Codice articolo | 1054711 |
Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
Codice vendita | ACFDAA |
Codice prodotto | ACFDAA |
GTIN | 4055626690377 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 259.4 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 259.4 g |
Numero tariffa doganale | 84879000 |
Paese di origine | US |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
ECS-P-122X169-S-UV1-B - Piastra frontale 2230008
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1M12 - Piastra frontale 2230009
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2M12 - Piastra frontale 2230010
-
ECS-P-122X169-S-UV1-CG - Piastra frontale 2230011
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1M1FM12 - Piastra frontale 1091841
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2RJ45 - Piastra frontale 1143740
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1RJ45 - Piastra frontale 1143761
-
ECS-P-122X169-S-UV1-VSDSUB25 - Piastra frontale 1143766
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1PRC5 - Piastra frontale 1143768
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2PV - Piastra frontale 1143769
-
ECS-P-122X169-S-UV1-VC4AML2/6 - Piastra frontale 1143770
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2PRC5 - Piastra frontale 1143771
-
ECS-P-122X169-S-UV1-VC3AML4/8 - Piastra frontale 1143773
-
SF-TXH 20X100 - Cacciavite 1200151
-
PTSM 0,5/ 4-PL-2,5 WH - Connettore per circuiti stampati 1709460
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Fascetta per cavi 3240820
-
HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - Conduttore in FO 1082300
-
HS LCA-RGB-10X5-L - Lampada di segnalazione 1082299
-
HS LC-F-T6X3-150 - Conduttore in FO 1082301
-
SEALING PLUG 9X16 RD - Tappo di chiusura 1400259
-
PROT-M12 - Tappo a vite 1680539
-
ECS-BL - Fermaglio di sicurezza 2230012
-
ECS-PM - Angolare di montaggio 2230013
I vantaggi
Il design della custodia consente l'installazione di diversi spessori di circuiti stampati per un'elevata varietà di applicazioni
Accessori opzionali per montaggio a parete o su pilone
Tecnologia di connessione dei circuiti stampati collaudata
Protezione contro le manipolazioni integrata
Protezione efficace dell'elettronica dagli influssi ambientali di tipo termico e meccanico
Adatto per l'impiego in aree interne ed esterne
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen