QUINT AC UPS, IQ Technology, Montaggio su guida DIN, ingresso: 120 V AC / 230 V AC, uscita: 120 V AC / 230 V AC / 500 VA. uscita: 120 V AC / 500 VA. uscita: 230 V AC / 500 VA.. Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
UPS AC per guida DIN
Il nostro UPS AC per guida DIN garantisce la massima affidabilità contro i guasti e la disponibilità del tuo impianto in caso di cadute o fluttuazioni di tensione. L'UPS AC fornisce un'onda sinusoidale pura all'uscita e alimenta ininterrottamente le utenze AC con corrente alternata. Scegli l'UPS AC ottimale con il modulo batteria adatto alla tua applicazione.
Gruppo di continuità 1AC/1AC/750 VA con batteria integrata, piombo AGM, tecnologia VRLA, 24 DC, 4 Ah per applicazioni da 230 V AC. Il prodotto è in fase di adeguamento al Cyber Resilience Act (CRA).
UPS con IQ Technology per montaggio su guida DIN. Ingresso: 120 V AC / 230 V AC, uscita: 120 V AC / 230 V AC / 1 kVA. In qualsiasi momento viene segnalato lo stato di carica, il tempo residuo e la vita elettrica del modulo accumulatore, aumentando così la disponibilità dell'impianto. Il prodotto è in fase di adeguamento al Cyber Resilience Act (CRA).
QUINT AC UPS, IQ Technology, Montaggio a parete, ingresso: 230 V AC, uscita: 230 V AC / 2500 VA. Per il funzionamento sono necessari almeno 2x 1133819.. Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
QUINT AC UPS, IQ Technology, Montaggio a parete, ingresso: 230 V AC, uscita: 230 V AC / 1500 VA.. Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Gruppo di continuità 1AC/1AC/750 VA con batteria integrata, piombo AGM, tecnologia VRLA, 24 DC, 4 Ah per applicazioni da 120 V AC. Il prodotto è in fase di adeguamento al Cyber Resilience Act (CRA).
QUINT AC UPS, IQ Technology, Montaggio a parete, ingresso: 120 V AC, uscita: 120 V AC / 1500 VA.. Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
QUINT AC UPS, IQ Technology, Montaggio a parete, ingresso: 120 V AC, uscita: 120 V AC / 2500 VA. Per il funzionamento sono necessari almeno 2x 1133819.
UPS HP con modulo batteria
UPS High Power AC per potenze fino a 2,5 kVA
L'UPS QUINT-HP per montaggio a parete, con IQ Technology e il modulo batteria esterno adatto, garantisce la massima disponibilità del sistema. La topologia online con pura onda sinusoidale alimenta in modo affidabile i tuoi carichi AC con una tensione perfetta a potenze da 1,5 a 2,5 kVA.
L'UPS QUINT-HP è dotato di uno slot per l'alloggiamento di schede di comunicazione opzionali come USB e RS232/RS485. Lo stato di carica dell'UPS, il tempo di copertura e la vita elettrica del modulo batteria possono essere richiamati in qualsiasi momento tramite il software. In caso di interruzione dell'alimentazione, l'UPS QUINT-HP garantisce un passaggio senza interruzione alla modalità buffer e viceversa. Le tensioni di ingresso e di uscita della rete sono sincrone.
AC UPS intelligente con IQ Technology
UPS AC con IQ Technology
L'UPS AC con IQ Technology garantisce la massima disponibilità dell'impianto. L'UPS intelligente monitora e ottimizza il modulo batteria.
Grazie all'IQ Technology conoscerai lo stato di carica e il tempo di funzionamento residuo del modulo batteria e verrai avvertito tempestivamente di eventuali guasti. Inoltre, massimizzerai la durata del modulo batteria e potrai trasferire tutte le informazioni rilevanti ai computer e ai controllori sovraordinati.
UPS TRIO AC con batteria integrata
UPS AC con batteria integrata
L'UPS AC con batteria integrata consente di risparmiare spazio nel quadro elettrico e può essere facilmente integrato in impianti già esistenti.
L'UPS AC combina UPS e il modulo batteria in un'unica custodia e garantisce tempi di copertura particolarmente lunghi grazie al modulo batteria VRLA integrato. La funzione di avviamento a freddo BAT-START consente l'avvio dal modulo batteria anche senza rete di alimentazione (120 V/230 V). Inoltre, l'UPS AC dispone di un'interfaccia USB integrata per il collegamento a controllori sovraordinati, che consente anche il disinserimento dei PC industriali collegati in tutta semplicità.
Moduli batteria
Implementa il tuo sistema UPS con il modulo batteria adatto per ottenere la massima disponibilità dell'impianto. Elevata durata, lunghi tempi di copertura o condizioni ambientali estreme: ti offriamo il modulo batteria perfetto per il tuo UPS AC.
Moduli batteria