I moduli UPS con batteria integrata sono particolarmente compatti: modulo UPS e batteria sono riuniti in un'unica custodia. L'UPS TRIO AC garantisce il passaggio senza problemi al funzionamento a batteria grazie alla curva sinusoidale pura. I PC industriali collegati possono essere spenti in modo sicuro attraverso l'interfaccia USB integrata.
TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA
-
Gruppo di continuità
2905908
N. ELDAS®:
960901579
N. ELDAS®:
960901579
Gruppo di continuità 1AC/1AC/750 VA con batteria integrata, piombo AGM, tecnologia VRLA, 24 DC, 4 Ah per applicazioni da 120 V AC.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Note generali | |
| Nota relative alla batteria | Questo prodotto contiene una batteria a durata limitata che deve essere ricaricata a intervalli di pochi mesi. Sulla confezione del prodotto è riportato quando la batteria deve essere messa in servizio o ricaricata. La durata di conservazione generale è riportata nella sezione Accumulo alla voce "Ultima messa in servizio". |
| Funzionamento AC | |
| Tensione d'ingresso | 120 V AC |
| Range tensione d'ingresso | 96 V AC ... 138 V AC |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC |
| Range di frequenze (fN) | 45 Hz ... 55 Hz |
| 55 Hz ... 65 Hz | |
| Corrente assorbita | 6 A (max.) |
| Fattore di potenza (cos phi) | 0,8 |
| Fusibile d'ingresso | 10 A 400 V gRL |
| Prefusibile ammesso | B10 B16 Listed breaker |
| Digitale Controllo (configurabile) | |
| Denominazione | Remote |
| Segnale Low | Collegamento secondo SGnd con < 2,7 kΩ |
| Segnale High | Aperto (> 35 kΩ tra Remote e SGnd) |
| Digitale Controllo Low-Active (configurabile) | |
| Avvio in modalità batteria 120 V AC segnale Low | Collegamento secondo SGnd con < 2,7 kΩ |
| Avvio in modalità batteria 120 V AC segnale High | Aperto (> 200 kΩ tra Bat.-Start e SGnd) |
| Classificazione secondo IEC 62040-3 | VFD-SS-311 |
| Efficienza | > 95 % (Carico del 100 % , con batteria carica) |
| ~ 81 % (Carico 100 % ) | |
| Tensione di uscita nominale | 120 V AC |
| Forma della tensione di uscita | Perfettamente sinusoidale |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 6 A |
| Tempo di copertura | 60 s |
| Possibilità di collegamento in parallelo UPS | no |
| Possibilità di collegamento in serie UPS | no |
| Potenza apparente | 750 VA |
| Potenza nominale | 600 W (Potenza attiva) |
| Fattore di cresta | 2,8 |
| Tempo di commutazione | < 10 ms |
| Collegamento in parallelo | no |
| Possibilità di collegamento in serie | no |
| Funzionamento della rete | |
| Tensione di uscita nominale | 120 V AC |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 6 A (750 VA) |
| Funzionamento a batteria | |
| Tensione di uscita nominale | 120 V AC |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 6 A (750 VA) |
| Frequenza (secondo rilevamento automatico in funzionamento di rete) | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Segnale: Allarme | |
| Tensione d'uscita | 24 V (SELV) |
| Corrente di carico permanente | ≤ 20 mA |
| Segnale: Battery Mode | |
| Tensione d'uscita | 24 V (SELV) |
| Corrente di carico permanente | ≤ 20 mA |
| Segnale: Ready | |
| Tensione d'uscita | 24 V (SELV) |
| Corrente di carico permanente | ≤ 20 mA |
| Segnale: | |
| Terra di segnale SGnd | Potenziale di riferimento per Bat.-Mode, Ready, Remote e Bat.-Start |
| Tensione nominale UN | 24 V DC |
| Corrente di carica | 0,7 A ... 1,1 A |
| Capacità nominale | 4 Ah |
| Range capacità nominale | 4 Ah |
| Tempo di carica | 7 h |
| Tempo di riserva | 20 min (100 W) |
| 4 min (300 W) | |
| 1 min (600 W) | |
| Messa in servizio ritardata (solo batteria) | 6 Mesi (0 °C ... 20 °C) |
| Messa in servizio ritardata (solo batteria) - Area | 6 Mesi ... 3 Mesi (20 °C ... 30 °C) |
| 3 Mesi ... 1 Mesi (30 °C ... 40 °C) | |
| Tecnologia batteria | Piombo-AGM |
| Supporto di memorizzazione | Piombo-AGM |
| Tipo accumulatore | 2x Panasonic UP-VW1220P1 / BB Battery HR4.2-12FR |
| Espandibile con batteria esterna | 1x 24 V 4 Ah |
| Fusibile della batteria | 40 A, 32 V |
| Ingresso | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Uscita | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Segnale | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 1,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Segnale | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 1,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Interfaccia | MINI USB tipo B |
| Lunghezza cavo max | 3 m |
| Tipi di segnalazione | LED |
| Uscita segnale: Uscita transistor, attiva | |
| Denominazione segnalazione | Allarme |
| Segnalazione stato | LED |
| Colore | rosso |
| Uscita segnale: Uscita transistor, attiva | |
| Denominazione segnalazione | Battery Mode |
| Segnalazione stato | LED |
| Colore | giallo |
| Uscita segnale: Uscita transistor, attiva | |
| Denominazione segnalazione | Ready |
| Uscita segnale | |
| Segnalazione stato | LED |
| Colore | verde |
| Uscita segnale | |
| Denominazione segnalazione | Battery Charge |
| Segnalazione stato | LED |
| Colore | giallo |
| Uscita segnale | |
| Denominazione segnalazione | Servizio assistenza |
| Segnalazione stato | LED |
| Colore | rosso |
| Numero fasi | 1 |
| Famiglia di prodotti | TRIO AC-USV - UPS con batteria integrata |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 206000 h (40 °C) |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | I |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Tempo | 32861 h |
| Larghezza | 210 mm |
| Altezza | 170 mm |
| Profondità | 136 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di montaggio destra/sinistra | 0 mm / 0 mm |
| Distanza di montaggio in alto/in basso | 50 mm / 50 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Materiale della custodia | DX51D+AZ (lamiera di acciaio / galvalume) |
| Versione della calotta | PC + ABS |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 40 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -15 °C ... 40 °C (con accumulo carico) |
| Altezza | ≤ 3000 m (> 2000 m, tenere conto del derating) |
| Classe di climatizzazione | 3K3 (a norma EN 60721) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (25 °C, senza condensa) |
| Urti | 20g in ogni direzione (EN 60068-2-27) |
| 30 g a seconda della direzione con UWA 130 | |
| Vibrazioni (funzionamento) | 5 Hz ... 100 Hz, 0,7g (EN 60068-2-6) |
| Norme | |
| Gruppo di continuità a norma sistemi di alimentazione di corrente | EN 62040-1 |
| Omologazioni UL | UL/C-UL Recognized UL 1778 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
| Emissioni | Emissione di interferenze secondo la norma EN 62040-2 |
| Immunità ai disturbi | Immunità ai disturbi secondo la norma EN 62040-2 |
| Immunità ai disturbi | Immunità ai disturbi in conformità alle norme EN 61000-6-1 (area residenziale), EN 61000-6-2 (area industriale) e EN 61000-6-5 (quadri di comando), IEC/EN 61850-3 (alimentazione elettrica) |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | 6 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Scarica in aria | 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 3 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
| 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) | |
| Uscita | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
| Segnale | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
| 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) | |
| Osservazioni | Criterio A (B per USB) |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Ingresso | 1 kV (Grado severità collaudo 2 - simmetrico) |
| 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) | |
| Uscita | 1 kV (Grado severità collaudo 2 - simmetrico) |
| 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) | |
| Segnale | 1 kV (Grado severità collaudo 2 - asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V |
| Campo magnetico con frequenza energetica | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-8 |
| Frequenza | 60 Hz |
| Forza del campo di prova | 100 A/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Emissione di disturbi | |
| Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Codice articolo | 2905908 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMUO15 |
| Codice prodotto | CMUO15 |
| GTIN | 4055626007397 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 6’359 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 6’098 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-3
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 387c5bfb-b3a6-451f-9b8a-416d41c19289 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 157.106 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
TRIO-BAT/PB/24DC/4AH - Modulo batteria 1394730
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Modulo batteria 1274117
-
UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Batteria di ricambio gruppo di continuità 1283116
-
MINI-SCREW-USB-DATACABLE - Cavo dati 2908217
-
PLT-SEC-T3-120-FM-UT - Limitatore di sovratensione tipo 3 2907918
-
UWA 130 - Adattatore di montaggio 2901664
-
FUSE 10A/400V GRL - Fusibile 2908358
-
FUSE 40A/32V ATOF - Fusibile 2908357
I vantaggi
Transizione senza problemi grazie alla curva sinusoidale pura: il seno generato nel funzionamento a batteria si sincronizza con la rete di alimentazione precedente
Compatto: modulo UPS e batteria riuniti in un'unica custodia
Lunghi tempi di copertura con batteria VRLA integrata, espandibile con modulo batteria aggiuntivo
Interfaccia USB per il collegamento a controllori di livello superiore, come ad esempio i PC industriali
Avviamento da accumulo anche senza rete di ingresso
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen