PLT-SEC-T3-120-FM-UT - Limitatore di sovratensione tipo 3
2907918
N. ELDAS®: 808402183

Protezione contro le sovratensioni di tipo 2/3, composta da spina di protezione ed elemento base, con indicatore di stato integrato e segnalazione a distanza per reti di alimentazione monofase. Tensione nominale: 120 V AC/DC

Dettagli prodotto









I vantaggi

Gamma di protezione dalla sovratensione universale con coordinamento energetico ottimale di scaricatori di fulmini fino alla protezione dei dispositivi
Di facile manutenzione grazie ai moduli di protezione a innesto universali
L'indicatore di stato meccanico-ottico e il contatto di segnalazione remota forniscono informazioni costanti
Tecnologia di connessione preferenziale selezionabile grazie alla disponibilità di connessione a vite e connessione Push-in
Ottimale protezione supplementare dell'alimentatore industriale per una maggiore vita elettrica e disponibilità dell'impianto
5 anni di garanzia sull'alimentatore QUINT 4 in caso di installazione congiunta con PLT-SEC, vedere il documento nell'area download