EAC
ID omologazione: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| solo con piastra di montaggio | 600 V | 30 A | 24 - 8 | |
Starter kit - composto da morsetti sezionatori per convertitori di misura con connessione a vite, materiale per marcatura, accessori per prove e ponticellamento. È possibile realizzare in modo personalizzato una morsettiera per un circuito per convertitore trifase (corrente e tensione).
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| solo con piastra di montaggio | 600 V | 30 A | 24 - 8 | |