Elemento base VIP I/O-Marshalling a 8 canali per impiego universale. Tutti i collegamenti come tecnologia di connessione a vite. A causa del connettore D-SUB 25, questo modulo non è compatibile con il sistema di comando di processo (SCP) del Foxboro serie I/A.
Ripartizione dei segnali per sistemi Universal I/O
Progettate il vostro Universal Marshalling con il flessibile sistema di ripartizione I/O VIP I/O-Marshalling. Il sistema combina la ripartizione e l'elaborazione dei segnali in una soluzione indipendente dal controllore per il vostro sistema Universal I/O. Gli accessori di input/output a innesto con varie funzioni di interfaccia permettono una configurazione universale dei singoli canali. Questo è Universal Marshalling, dal campo al livello di controllo.
Modulo relè per elementi base VIP I/O-Marshalling. Per la commutazione di carichi da 24 V DC fino a max. 3 A. Fusibile integrato e segnalazione di guasto fusibile. Possibilità di utilizzo di contatto aperto a riposo o contatto normalmente chiuso.
Kit di connettori per l'uso con VIP/MSTB/D50M/BASE..., connessioni Push-In
Set di fusibili, numero: 10 Pezzi, corrente nominale: 0,315 A, caratteristica di intervento: ritardato (T)
Modulo fusibile per elementi base VIP I/O-Marshalling con fusibile da 0,25 A sostituibile nel circuito di alimentazione del dispositivo da campo. I punti di prova integrati e un coltello sezionatore consentono di misurare il segnale ininterrottamente. Trasparenza HART.
Convertitore di temperatura Ex-i per elementi di base I/O VIP di Marshalling: converte segnali da termocoppie e sorgenti mV e trasmette un segnale 0/4 mА ... 20 mA ad un carico (attivo o passivo). Parametrizzabile liberamente.
Set di fusibili, numero: 10 Pezzi, corrente nominale: 3,15 A, caratteristica di intervento: ritardato (T)
Convertitore di temperatura Ex-i per elementi di base I/O VIP di Marshalling: converte segnali da termoresistenze installate in aree Ex e trasmette un segnale 0/4 mA ... 20 mA ad un carico (attivo o passivo) in area sicura. Parametrizzabile liberamente.
Relè di interfaccia SIL a innesto come accessorio ingresso/uscita per modulo presa VIP, applicazioni SIL 3 High e Low Demand, Safe-State-Off, accoppia segnali di uscita digitali alla periferia, un contatto di sicurezza, un circuito di feedback, filtro impulso di prova
Set di fusibili, numero: 10 Pezzi, corrente nominale: 1 A, caratteristica di intervento: ritardato (T)
I vantaggi
- Riduzione della durata del progetto con l'uso continuo dell'inserto Universal I/O
- Grazie agli IOA a innesto sono possibili modifiche dell'assegnazione I/O in ogni fase del progetto
- Numero ridotto di quadri elettrici in quanto non sono necessari quadri elettrici di Marshalling aggiuntivi
- Riduzione dell'onere di cablaggio grazie a svariate soluzioni di cablaggio di sistema per la connessione a sistemi DCS
- Migrazione semplice in impianti esistenti attraverso la riduzione dei tempi di fermo durante i lavori di retrofit
Il sistema di ripartizione I/O flessibile per il tuo Universal Marshalling
Confronto tra topologia cablaggio classica e Universal I/O
Universal Marshalling dal campo al controllore
Il sistema di ripartizione I/O flessibile VIP I/O-Marshalling è la combinazione compatta tra cablaggio del sistema, interfaccia e Marshalling in un unico modulo.
- Cablaggio del sistema: cablaggio con piattaforme Universal I/O
- Interface: flessibilità di equipaggiamento con accessori di Input-Output analogici e digitali (IOA), come ad esempio isolatori galvanici, convertitori e relè
- Marshalling: connessione con dispositivi da campo e ripartizione dei segnali
Le funzioni interfaccia per il tuo Universal Marshalling
Gli accessori di Input-Output a innesto flessibile (IOA) sono blocchi dotati di varie funzioni elettriche per l'elaborazione di segnali: Universal Marshalling dal campo fino al controllore.
Sono disponibili i seguenti IOA:
- Moduli passivi
- Relè
- Relè di sicurezza
- Isolatori galvanici
- Convertitori
- Moduli portafusibili
- Funzioni speciali