Ostacolo Ex-ic non-incendive per elementi di base VIP I/O-Marshalling. Per limitare la corrente (60 mA o 80 mA) e la tensione (26,4 V DC) alle uscite digitali. Ad esempio, per il controllo di valvole elettromagnetiche nelle zone a potenziale rischio di esplosione (zona 2, CID2).
Ripartizione dei segnali per sistemi Universal I/O
Progettate il vostro Universal Marshalling con il flessibile sistema di ripartizione I/O VIP I/O-Marshalling. Il sistema combina la ripartizione e l'elaborazione dei segnali in una soluzione indipendente dal controllore per il vostro sistema Universal I/O. Gli accessori di input/output a innesto con varie funzioni di interfaccia permettono una configurazione universale dei singoli canali. Questo è Universal Marshalling, dal campo al livello di controllo.
Modulo relè per elementi base VIP I/O-Marshalling. Per l'accoppiamento galvanicamente isolato di dispositivi da campo a 24 V DC agli ingressi digitali. Fusibile integrato e segnalazione di guasto fusibile.
Convertitore digitale-analogico per elementi di base VIP I/O-Marshalling. Per il collegamento di quattro ingressi digitali e conversione in un unico segnale analogico 4...20 mA. Tre canali I/O in meno di cui aver bisogno.
Un paio di connettori a innesto con morsetti a vite per il collegamento al modulo base VIP con marcatura 25-32
Convertitore di temperatura Ex-i per elementi di base I/O VIP di Marshalling: converte segnali da termocoppie e trasmette un segnale 0/4 mA ... 20 mA ad un carico (attivo o passivo). Parametrizzabile liberamente.
Elemento base VIP I/O-Marshalling a 8 canali per impiego universale. Tutti i collegamenti come tecnologia di connessione a vite. Compatibile con il connettore COMBICON della serie Honeywell C300- e RUSIO. Siglatura per i canali da 1 a 8.
Modulo fusibile per elementi base VIP I/O-Marshalling con fusibili da 0,5 A sostituibili nel circuito di alimentazione del dispositivo da campo e nel circuito del segnale. I punti di prova integrati e un coltello sezionatore consentono di misurare il segnale ininterrottamente. Trasparenza HART.
Un paio di connettori a innesto con morsetti a vite per il collegamento al modulo base VIP con marcatura 17-24
Kit di connettori per applicazioni standard per l'uso con l'elemento base VIP I/O Marshalling BASE-MSTB/D37M/16CH/EX con connessione a vite.
Kit di connettori per applicazioni standard per l'uso con l'elemento base VIP I/O Marshalling BASE-MSTB/D37M/16CH/EX con connessione a vite.
I vantaggi
- Riduzione della durata del progetto con l'uso continuo dell'inserto Universal I/O
- Grazie agli IOA a innesto sono possibili modifiche dell'assegnazione I/O in ogni fase del progetto
- Numero ridotto di quadri elettrici in quanto non sono necessari quadri elettrici di Marshalling aggiuntivi
- Riduzione dell'onere di cablaggio grazie a svariate soluzioni di cablaggio di sistema per la connessione a sistemi DCS
- Migrazione semplice in impianti esistenti attraverso la riduzione dei tempi di fermo durante i lavori di retrofit
Il sistema di ripartizione I/O flessibile per il tuo Universal Marshalling
Confronto tra topologia cablaggio classica e Universal I/O
Universal Marshalling dal campo al controllore
Il sistema di ripartizione I/O flessibile VIP I/O-Marshalling è la combinazione compatta tra cablaggio del sistema, interfaccia e Marshalling in un unico modulo.
- Cablaggio del sistema: cablaggio con piattaforme Universal I/O
- Interface: flessibilità di equipaggiamento con accessori di Input-Output analogici e digitali (IOA), come ad esempio isolatori galvanici, convertitori e relè
- Marshalling: connessione con dispositivi da campo e ripartizione dei segnali
Le funzioni interfaccia per il tuo Universal Marshalling
Gli accessori di Input-Output a innesto flessibile (IOA) sono blocchi dotati di varie funzioni elettriche per l'elaborazione di segnali: Universal Marshalling dal campo fino al controllore.
Sono disponibili i seguenti IOA:
- Moduli passivi
- Relè
- Relè di sicurezza
- Isolatori galvanici
- Convertitori
- Moduli portafusibili
- Funzioni speciali