Convertitore da digitale ad analogico per convertire fino a quattro segnali d'ingresso digitali in un segnale proporzionale allo stato 4 mA ... 20 mA. A seconda dello stato di commutazione dei generatori di segnali collegati, il modulo imposta un valore di corrente all'uscita del modulo nel campo 4 mA ... 20 mA. La scheda di ingresso analogico attivo può determinare gli stati di commutazione dei contatti di commutazione tramite il valore di corrente e le tabelle di conversione corrispondenti. Il modulo viene installato tramite contatto a innesto su un'apposita scheda di terminazione VIP I/O-Marshalling. L'installazione nella Zona 2 è consentita in funzione del tipo di protezione "ec".
IOA DAC-4DI/AI/EX
-
Convertitore
1145061
Convertitore da analogico a digitale per schede di terminazione VIP I/O-Marshalling. Per il collegamento di quattro ingressi digitali e la conversione in un unico segnale analogico da 4 mA ... 20 mA. Si può fare a mano di tre canali I/O.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari