Scheda di terminazione VIP I/O-Marshalling a 16 canali con connettore D-SUB a 37 poli per un impiego universale. Morsetti di campo e morsetti di alimentazione a innesto disponibili come accessori. Sul lato campo sono disponibili per ogni canale quattro punti di collegamento (nA, nB, nC, nD). I moduli funzionali innestati possono essere alimentati tramite due bus di alimentazione della tensione (P1 e P2). Con tecnologia di connessione Push-in. A scelta per applicazioni Ex i e Non Ex i.
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX
-
Modulo base
1065476
Scheda di terminazione VIP I/O-Marshalling a 16 canali con connettore D-SUB a 37 poli per un impiego universale. Morsetti di campo e di alimentazione a innesto disponibili come accessori. Con tecnologia di connessione Push-in. A scelta per applicazioni Ex i e Non Ex i.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Portamoduli |
| Famiglia di prodotti | VIP I/O-Marshalling |
| Numero di canali | 16 |
| Corrente (per derivazione) | ≤ 3 A (Segnale di campo) |
| ≤ 1 A (Collegamenti di controllo) | |
| Corrente (Morsetti P1 o P2) | ≤ 15 A |
| Corrente (Corrente cumulativa di tutti i canali) | ≤ 15 A |
| Tensione di isolamento nominale | ≤ 30 V AC/DC |
| Alimentazione | |
| Tensione nominale | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Livello di campo | |
| Collegamento | Presa base per circuiti stampati |
| Numero collegamenti | 4 |
| Numero di poli | 16 |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Connettore maschio D-SUB |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 37 |
| Coppia di serraggio | 0,3 Nm ... 0,34 Nm |
| Alimentazione | |
| Collegamento | Presa base per circuiti stampati |
| Numero collegamenti | 2 |
| Numero di poli | 2 |
| Schermatura | |
| Collegamento | Presa base per circuiti stampati |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 2 |
| Segnalazione stato | no |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 199 mm |
| Altezza | 142,3 mm |
| Profondità | 78 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 0 % ... 95 % (senza condensa) |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | CSANe 22ATEX1005X |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | IECEx CSA 22.0004X |
| UKEX | |
| Siglatura | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | CSAE 22UKEX1040X |
| CSA, USA/Canada | |
| Siglatura | Class I, Div. 2 Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | CSA 22CA80084549X |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | possibile su guide di supporto da 35 mm a norma EN 60715 |
| Codice articolo | 1065476 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK115A |
| Codice prodotto | DK115A |
| GTIN | 4055626727929 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 635.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 635.4 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b3c42d23-56fb-4954-a88b-68297148a637 |
Prodotti compatibili
-
PLUGKIT-BU/FKC/16CH-1-16 - Set connettori 1300532
-
PLUGKIT-GY/FKC/16CH-1-16 - Set connettori 1193570
-
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX - Modulo di controllo 1048209
-
IOA MCR-EX-NAM-C300 - Amplificatore di isolamento NAMUR 1085770
-
IOA MCR-EX-NAM-NAM - Amplificatore di isolamento NAMUR 1085769
-
IOA MCR-EX-NAM-RUSIO - Amplificatore di isolamento NAMUR 1085772
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Relè di interfaccia 2702971
-
IOA MCR-EX-IDS-I-I - Isolatore galvanico d'uscita 1044642
-
IOA MCR-EX-RPSS-I-I - Isolatore di alimentazione 1085761
-
IOA MCR-EX-RTD-I - Convertitore di temperatura 1085764
-
IOA MCR-EX-SD-16-50 - Modulo di controllo valvole 1095564
-
IOA MCR-EX-SD-20-25 - Modulo di controllo valvole 1095563
-
IOA MCR-EX-SD-21-48 - Modulo di controllo valvole 1291156
-
IOA MCR-EX-SD-23-38 - Modulo di controllo valvole 1085763
-
IOA MCR-EX-TC-I - Convertitore di temperatura 1085766
-
IOA MCR-EX-T-I - Convertitore di temperatura 1085760
-
IOA MCR-IDS-I-I - Isolatore galvanico d'uscita 1176865
-
IOA MCR-RPSS-I-I - Isolatore di alimentazione 1085774
-
IOA MCR-RTD-I - Convertitore di temperatura 1007728
-
IOA MCR-TC-I - Convertitore di temperatura 1007722
-
IOA MCR-T-I - Convertitore di temperatura 1176866
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - Modulo di ingresso/uscita 2906599
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Convertitore 1145061
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Modulo di ingresso/uscita 2906600
-
IOA FEED-THRU/EX - Morsetto passante 2906598
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Connettore di passaggio 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - Modulo di ingresso/uscita 1188706
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - Modulo di ingresso/uscita 1048208
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Modulo portarelè 2910155
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Modulo portarelè 2910157
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Modulo portarelè 2910423
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Modulo portarelè 2910422
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Modulo portarelè 2910421
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Modulo portarelè 2910153
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Modulo portarelè 2910154
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen