IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Modulo portarelè
2910421

Modulo relè per elementi base VIP I/O-Marshalling. Per la commutazione di carichi da 230 V AC fino a max. 3 A. Fusibile integrato e segnalazione di guasto fusibile. Possibilità di utilizzo del contatto aperto a riposo.

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Segnalazione di guasto fusibile uscita
Indicatore attività per bobina relè
L'abilitazione a due livelli consente il test di tensione mediante dispositivi che funzionano con corrente di campo
Canale per la marcatura degli accessori
Fusibile sostituibile del tipo TE5
Opzione per disposizione interna (230 V) di dispositivi di campo collegati
La sincronizzazione integrata riduce possibili errori dell'utente durante la sostituzione
Relè con contatto aperto a riposo