VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX
-
Modulo base
2906595
Scheda di terminazione con VIP I/O-Marshalling a otto canali per impiego universale. Tutti i collegamenti sono dotati della tecnologia di connessione a vite. A causa del connettore D-SUB 25, questo modulo non è compatibile con il sistema di comando di processo (SCP) del Foxboro serie I/A.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Portamoduli |
| Famiglia di prodotti | VIP I/O-Marshalling |
| Numero di canali | 8 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di esercizio Umax | ≤ 30 V AC/DC |
| Corrente (per derivazione) | ≤ 3 A (Segnale di campo) |
| ≤ 1 A (Contatti di comando) | |
| Corrente (Morsetto A e B) | 4 A |
| Corrente (Corrente cumulativa per ciascun modulo) | 15 A |
| Livello di campo | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Connettore maschio D-SUB |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 25 |
| Coppia di serraggio | 0,3 Nm ... 0,34 Nm |
| Alimentazione | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Numero collegamenti | 2 |
| Numero di poli | 2 |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Segnalazione stato | no |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 123,1 mm |
| Altezza | 102,7 mm |
| Profondità | 72,2 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 75 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 0 % ... 95 % (senza condensa) |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | possibile su guide di supporto da 35 mm a norma EN 60715 |
| Codice articolo | 2906595 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK115A |
| Codice prodotto | DK115A |
| GTIN | 4055626184609 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 442.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 442.3 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8da7faee-f0e6-4bc9-b684-22712f381589 |
Prodotti compatibili
-
-
IOA MCR-EX-NAM-FBM248 - Amplificatore di isolamento NAMUR 1663321
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Relè di interfaccia 2702971
-
IOA MCR-EX-IDS-I-I - Isolatore galvanico d'uscita 1044642
-
IOA MCR-EX-RPSS-I-I - Isolatore di alimentazione 1085761
-
IOA MCR-EX-RTD-I - Convertitore di temperatura 1085764
-
IOA MCR-EX-SD-16-50 - Modulo di controllo valvole 1095564
-
IOA MCR-EX-SD-20-25 - Modulo di controllo valvole 1095563
-
IOA MCR-EX-SD-21-48 - Modulo di controllo valvole 1291156
-
IOA MCR-EX-SD-23-38 - Modulo di controllo valvole 1085763
-
IOA MCR-EX-TC-I - Convertitore di temperatura 1085766
-
IOA MCR-EX-T-I - Convertitore di temperatura 1085760
-
IOA MCR-IDS-I-I - Isolatore galvanico d'uscita 1176865
-
IOA MCR-RPSS-I-I - Isolatore di alimentazione 1085774
-
IOA MCR-RTD-I - Convertitore di temperatura 1007728
-
IOA MCR-TC-I - Convertitore di temperatura 1007722
-
IOA MCR-T-I - Convertitore di temperatura 1176866
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - Modulo di ingresso/uscita 2906599
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Convertitore 1145061
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Modulo di ingresso/uscita 2906600
-
IOA FEED-THRU/EX - Morsetto passante 2906598
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Connettore di passaggio 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - Modulo di ingresso/uscita 1188706
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - Modulo di ingresso/uscita 1048208
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Modulo portarelè 2910155
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Modulo portarelè 2910157
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Modulo portarelè 2910423
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Modulo portarelè 2910422
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Modulo portarelè 2910421
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Modulo portarelè 2910153
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Modulo portarelè 2910154
I vantaggi
Piano di fissaggio integrato per inserire e tenere in sede gli IOA
Collegamenti di campo tramite morsetti a vite
Morsetti di alimentazione ridondanti
Quattro connessioni per canale (A, B, C, D) e diverse opzioni per la schermatura
Canali per la marcatura degli accessori
Piedino per guide di montaggio integrato
Piedino robusto per semplici operazioni di montaggio e smontaggio sulle/dalle guide di montaggio
Morsetti per cablaggio e collegamento cavi discreto
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen