IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC
-
Relè di interfaccia
2702971
Relè di interfaccia SIL a innesto come accessorio ingresso/uscita per modulo presa VIP, applicazioni SIL 3 High e Low Demand, Safe-State-Off, accoppia segnali di uscita digitali alla periferia, un contatto di sicurezza, un circuito di feedback, filtro impulso di prova
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo di prodotto | Relè di interfaccia |
| Famiglia di prodotti | PSRmini |
| Applicazione | Disattivazione sicura |
| High Demand | |
| Low Demand | |
| Ex | |
| Comando | a 1 e 2 canali |
| Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tempi | |
| Tip. tempo di eccitazione con Us | 150 ms (comando tramite pin 05/06) |
| Tempo di diseccitazione tipico | 30 ms (comando tramite pin 05/06) |
| Tempo di ripristino | 500 ms |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,86 W (con UB = 30 V DC, UBD = 30 V DC, IL = 9 A²) |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | Isolamento base 4 kV tra tutti i circuiti e la custodia |
| Separazione sicura, isolamento rinforzato 6 kV dal circuito di comando (05/06) e dal circuito di diagnosi (03/04/02) al circuito di contatto di sicurezza (15/19) | |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando nominale US | 19,5 V DC ... 30 V DC |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 25 mA |
| Assorbimento di potenza a US | tip. 0,77 W |
| Corrente istantanea | tip. 100 mA (Δt < 50 ms con Us) |
| Tempo filtro | max. 3 ms (su pin 05/06 in presenza di interruzioni di tensione con Us) |
| max. 3 ms (su pin 05/06; larghezza degli impulsi di prova Low) | |
| ≥ 50 ms (su pin 05/06; velocità degli impulsi di prova Low) | |
| max. 17 ms (su pin 05/06; larghezza degli impulsi di prova High) | |
| ≥ 600 ms (su pin 05/06; velocità degli impulsi di prova High) | |
| Tensione di alimentazione per la diagnostica UD | 24 V DC -20 % / +25 % (su pin 04) |
| Corrente di ingresso su UD | 7 mA (su pin 04/03 con UD; + 100 mA a seconda del carico su pin 02) |
| Corrente di inserzione su UD | tip. 200 mA (Δt < 1 ms; su pin 04/03 con UD) |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore 35 V (pin 05/06)Diodo soppressore 33 V (pin 04/03)Diodo soppressore 35 V (pin 02/03) |
| Protezione contro l'inversione di polarità per la tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento e quella per la diagnostica | |
| Relè: Contatto di sicurezza | |
| Descrizione dell'uscita | Contatto aperto a riposo di sicurezza |
| Numero uscite | 1 (non ritardato) |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di sicurezza |
| Materiale dei contatti | AgSnO2 |
| Tensione di commutazione | min. 12 V AC/DC |
| max. 230 V AC/DC | |
| Potenza commutabile | min. 60 mW |
| Corrente istantanea | min. 3 mA |
| max. 3 A | |
| Potere di rottura | 3 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Corrente permanente limite | 3 A |
| arit. Corrente totale | 9 A2 (tenere conto del derating) |
| Frequenza di commutazione | 0,1 Hz |
| Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
| Fusibile d'uscita | 3 A gL/gG |
| Relè: Circuito di retroazione | |
| Descrizione dell'uscita | Contatti chiusi a riposo di sicurezza |
| Numero uscite | 1 (non ritardato) |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 circuito di retroazione |
| Materiale dei contatti | AgCuNi, + Au |
| Tensione di commutazione | min. 19,2 V DC |
| max. 30 V DC | |
| Potenza commutabile | min. 20 mW |
| Corrente istantanea | min. 1 mA |
| max. 100 mA | |
| Corrente permanente limite | 100 mA |
| Fusibile d'uscita | 150 mA Rapido |
| Tecnologia di connessione | |
| a innesto | sì |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a innesto su modulo di base VIP |
| Segnalazione stato | 2 x LED bicolore (verde, rosso) |
| Larghezza | 10 mm |
| Altezza | 75 mm |
| Profondità | 112 mm |
| Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
| Materiale custodia | PA 6.6 |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Categoria di arresto | 0 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
| Categoria | 4 |
| Performance Level (PL) | e (3 A DC13; 3 A AC15; 8760 cicli di commutazione/anno) |
| Dati tecnici di sicurezza: EN 50156-2 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Riferimento IEC 61508) |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (< 15 % dell'intero SIL) |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (< 15 % dell'intero SIL) |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (< 15 % dell'intero SIL) |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (< 15 % dell'intero SIL) |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (< 15 % dell'intero SIL) |
| Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (tenere conto del derating) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
| Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Urti | 15g (in caso di sollecitazioni continuative dovute a urti, è possibile che si verifichino reazioni di contatto). |
| Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, ampiezza 0,15 mm, 2g |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificato | Sira 17ATEX4293X |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificato | IECEx SIR 17.0078X |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | cULus |
| Certificato | E140324 |
| CSA, USA/Canada | |
| Siglatura | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 |
| Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 Gc / Ex ec nC IIC T4 Gc | |
| Certificato | 70134758 |
| CE | |
| Siglatura | Conformità CE |
| Tipo di montaggio | Montaggio a innesto |
| Nota per il montaggio | vedere curva derating |
| Posizione di installazione | verticale o orizzontale |
| Codice articolo | 2702971 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNA172 |
| Codice prodotto | DNA172 |
| GTIN | 4055626510941 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 136.333 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 51.28 g |
| Numero tariffa doganale | 85364900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 84eaf366-b702-47af-bd3a-6ee165bdd667 |
Prodotti compatibili
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/EX - Modulo base 2906596
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX - Modulo base 2906630
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX - Modulo base 2907024
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX - Modulo base 2907025
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX - Modulo base 2907186
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX - Modulo base 2907187
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX - Modulo base 2907209
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX - Modulo base 2907210
-
VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX - Modulo base 2908788
-
UC-TM 6 - Segnamorsetti 0818085
-
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 0809793
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
I vantaggi
Fino a SIL 3 a norma IEC 61508
Contatti legati secondo EN 50205
Semplice Proof Test secondo IEC 61508 mediante il contatto di segnalazione integrato
Proof test semplice a norma IEC 61508
Lunga vita elettrica grazie al filtraggio degli impulsi di test di controllo
1 contatto di sicurezza, 1 percorso di corrente per diagnosi
Accoppiamento dei segnali d'uscita digitali di controllori sicuri con dispositivi periferici (valvole ecc.) per la separazione galvanica e l'adeguamento della potenza
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen