VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX
-
Modulo base
2907025
Elemento base VIP I/O-Marshalling a 8 canali per impiego universale. Tutti i collegamenti come tecnologia di connessione a vite. Compatibile con il connettore COMBICON della serie Honeywell C300- e RUSIO. Siglatura per i canali da 25 a 32.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Portamoduli |
| Famiglia di prodotti | VIP I/O-Marshalling |
| Numero di canali | 8 |
| Tensione d'esercizio massima Umax | 30 V DC (Morsetti P2 e morsetti di campo) |
| 230 V AC (Morsetti P2 e morsetti di campo) | |
| 30 V DC (Morsetti P1) | |
| 30 V (Connettori X30 e X31) | |
| Max. corrente consentita | 15 A (Morsetti P1 o P2) |
| Max. corrente cumulativa consentita | 15 A (per ciascun modulo) |
| Max. amperaggio per segnale | 3 A (Segnale di campo) |
| 1 A (Contatti di comando) |
| Livello di campo | |
| Attacco a norma | IEC / EN |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M 3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
| Numero collegamenti | 2 |
| Numero di poli | 9 |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Tensione d’ingresso Ui | 30 V (per canale) |
| Corrente d'ingresso Ii | 1 A (per canale) |
| Induttanza Li | 0 mH |
| Capacità Ci | 0 µF |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 118,1 mm |
| Altezza | 102,7 mm |
| Profondità | 72,2 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 75 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 0 % ... 95 % (senza condensa) |
| ATEX | |
| Siglatura | Ex II 3G |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC | |
| Certificato | Sira 16ATEX4260X |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex nA IIC T4 Gc |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Certificato | IECEx SIR 16.0088X |
| FM | |
| Siglatura | FM 3600 |
| FM 3611 | |
| FM 3810 | |
| Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc | |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, Canada | |
| Siglatura | Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| ANSI/ISA | |
| Siglatura | ANSI/ISA 60079-0 |
| ANSI/ISA 60079-11 | |
| ANSI/ISA 60079-15 | |
| ANSI/IEC | |
| Siglatura | ANSI/IEC 60529 |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Dati EX | |
| ATEX | Sira 16ATEX4260X; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc; Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC |
| IECEx | IECEx SIR 16.0088X Ex nA IIC T4 Gc; Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA [ic] IIC T4 Gc; [Ex ic Dc] IIIC Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc; [Ex ia Da] IIIC |
| FM | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc; AEx nA IIC T4 Gc Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | possibile su guide di supporto da 35 mm a norma EN 60715 |
| Codice articolo | 2907025 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK115A |
| Codice prodotto | DK115A |
| GTIN | 4055626234380 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 445.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 445.1 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
VIP/S/MC/KIT 25-32 - Set connettori 2907269
-
VIP/S/FRONT-MC/KIT 25-32 - Set connettori 2907272
-
IOA FEED-THRU/EX - Morsetto passante 2906598
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - Modulo di ingresso/uscita 2906599
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Modulo di ingresso/uscita 2906600
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Modulo portarelè 2910153
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Modulo portarelè 2910155
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Modulo portarelè 2910154
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Modulo portarelè 2910157
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Modulo portarelè 2910421
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Modulo portarelè 2910422
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Modulo portarelè 2910423
-
IOA RPSS-I-I/HART/EX - Isolatori galvanici di ingresso/alimentazione 2908452
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Connettore di passaggio 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - Modulo di ingresso/uscita 1048208
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - Modulo di ingresso/uscita 1188706
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Convertitore 1145061
-
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX - Modulo di controllo 1048209
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Relè di interfaccia 2702971
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,4M/C3/S - Cavo d'interfaccia 2908403
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,5M/C3/S - Cavo d'interfaccia 2908404
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 1,0M/C3/S - Cavo d'interfaccia 2908405
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 2,0M/C3/S - Cavo d'interfaccia 2908406
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 3,0M/C3/S - Cavo d'interfaccia 2908407
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 4,0M/C3/S - Cavo d'interfaccia 2908408
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 6,0M/C3/S - Cavo d'interfaccia 2908409
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 8,0M/C3/S - Cavo d'interfaccia 2908410
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/10,0M/C3/S - Cavo d'interfaccia 2908411
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/15,0M/C3/S - Cavo d'interfaccia 2908412
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/20,0M/C3/S - Cavo d'interfaccia 2908413
I vantaggi
Piano di fissaggio integrato per inserire e tenere in sede gli IOA
Collegamenti di campo tramite morsetti a vite
Due opzioni bus di potenza isolate
Canali per la marcatura degli accessori
Piedino per guide di montaggio integrato
Piedino robusto per semplici operazioni di montaggio e smontaggio sulle/dalle guide di montaggio
Quattro connessioni per canale (A, B, C, D) e diverse opzioni per la schermatura
Morsetti per cablaggio e collegamento cavi discreto
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen