Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Connettore di passaggio
1172189

Ostacolo Ex-ic non-incendive per elementi di base VIP I/O-Marshalling. Per limitare la corrente (60 mA o 80 mA) e la tensione (26,4 V DC) alle uscite digitali. Ad esempio, per il controllo di valvole elettromagnetiche nelle zone a potenziale rischio di esplosione (zona 2, CID2).

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili