IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Modulo portarelè
2910154

Modulo relè per schede di terminazione VIP I/O-Marshalling. Per la commutazione di carichi di 120 V AC fino a 3 A. Fusibile integrato e segnalazione di guasto del fusibile. È possibile utilizzare un contatto normalmente aperto a riposo e un contatto normalmente chiuso.

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









I vantaggi

Segnalazione di guasto fusibile uscita
Indicatore attività per bobina relè
L'abilitazione a due livelli consente il test di tensione mediante dispositivi che funzionano con corrente di campo
Canale per la marcatura degli accessori
Fusibile sostituibile del tipo TE5
Opzione per disposizione interna (120 V) di dispositivi di campo collegati
La sincronizzazione integrata riduce possibili errori dell'utente durante la sostituzione
Relè con 1 contatto di scambio con contatto di lavoro o di riposo selezionabile