Modulo relè per segnali di uscita digitali per la commutazione di carichi con corrente nominale max. 3 A e tensione massima di 24 V DC. Il contatto di avviamento è protetto da un fusibile 3 A sostituibile integrato. Se il fusibile si guasta, viene indicato da un LED. Un ponticello a innesto determina se viene utilizzato un contatto aperto a riposo o un contatto normalmente chiuso. Il modulo viene installato tramite contatto ad innesto su un apposito elemento base VIP I/O-Marshalling. L'installazione nella Zona 2 è consentita in funzione del tipo di protezione "ec".
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX
-
Modulo portarelè
2910153
Modulo relè per elementi base VIP I/O-Marshalling. Per la commutazione di carichi da 24 V DC fino a max. 3 A. Fusibile integrato e segnalazione di guasto fusibile. Possibilità di utilizzo di contatto aperto a riposo o contatto normalmente chiuso.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
IECEx
ID omologazione: IECEx SIR 17.0078XCSA
ID omologazione: 70134758CSAus
ID omologazione: 70134758ATEX
ID omologazione: SIRA 17ATEX4293XcUL Listed
ID omologazione: FILE E 196811UL Listed
ID omologazione: FILE E 196811Prodotti compatibili
I vantaggi
Segnalazione di guasto fusibile uscita
Indicatore attività per bobina relè
L'abilitazione a due livelli consente il test di tensione mediante dispositivi che funzionano con corrente di campo
Canale per la marcatura degli accessori
Fusibile sostituibile del tipo TE5
Opzione per disposizione interna (24 V) di dispositivi di campo collegati
La sincronizzazione integrata riduce possibili errori dell'utente durante la sostituzione
Relè con 1 contatto di scambio con contatto di lavoro o di riposo selezionabile