Il modulo fusibile con fusibile da 0,25 A sostituibile nel percorso di alimentazione. In questo modo i dispositivi da campo possono essere alimentati direttamente dalla scheda di terminazione. Se il fusibile si guasta, viene indicato da un LED. Nel percorso del segnale i punti di prova e il coltello sezionatore servono per misurare ininterrottamente il segnale. Il modulo viene installato tramite contatto a innesto su un'apposita scheda di terminazione VIP I/O-Marshalling. L'installazione nella Zona 2 è consentita in funzione del tipo di protezione "ec".
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX
-
Modulo di ingresso/uscita
1188706
Modulo fusibile per schede di terminazione VIP I/O-Marshalling con fusibile da 0,25 A sostituibile nel circuito di alimentazione del dispositivo da campo. I punti di prova integrati e un coltello sezionatore consentono di misurare il segnale ininterrottamente. Trasparenza HART.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari