IOA RPSS-I-I/HART/EX - Isolatori galvanici di ingresso/alimentazione
2908452

Isolatore galvanico d'ingresso e di alimentazione Ex ic, HART per elementi di base VIP I/O-Marshalling: trasmette segnali di 0/4 ... 20 mA dalla zona Ex (zona 2, CID2) ai carichi (attivi o passivi) del campo sicuro. Separazione galvanica a 3 vie

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

L'abilitazione a due livelli consente il test di tensione mediante dispositivi che funzionano con corrente di campo
Canale per la marcatura degli accessori
La sincronizzazione integrata riduce possibili errori dell'utente durante la sostituzione
Separazione di segnale per connessioni di prova
Trasmissione del segnale HART bidirezionale
Separazione galvanica a 3 vie