VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX
-
Modulo base
2907210
Elemento base VIP I/O-Marshalling a 8 canali per impiego universale. Tutti i collegamenti come tecnologia di connessione a vite. Compatibile con il connettore COMBICON della serie Honeywell C300- e RUSIO. Siglatura per i canali da 25 a 32 e verniciatura.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Portamoduli |
| Famiglia di prodotti | VIP I/O-Marshalling |
| Numero di canali | 8 |
| Tensione d'esercizio massima Umax | 30 V DC (Morsetti P2 e morsetti di campo) |
| 230 V AC (Morsetti P2 e morsetti di campo) | |
| 30 V DC (Morsetti P1) | |
| 30 V (Connettori X30 e X31) | |
| Max. corrente consentita | 15 A (Morsetti P1 o P2) |
| Max. corrente cumulativa consentita | 15 A (per ciascun modulo) |
| Max. amperaggio per segnale | 3 A (Segnale di campo) |
| 1 A (Contatti di comando) |
| Livello di campo | |
| Attacco a norma | IEC / EN |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M 3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
| Numero collegamenti | 2 |
| Numero di poli | 9 |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Tensione d’ingresso Ui | 30 V (per canale) |
| Corrente d'ingresso Ii | 1 A (per canale) |
| Induttanza Li | 0 mH |
| Capacità Ci | 0 µF |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 118,1 mm |
| Altezza | 102,7 mm |
| Profondità | 72,2 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 75 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 0 % ... 95 % (senza condensa) |
| ATEX | |
| Siglatura | Ex II 3G |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC | |
| Certificato | Sira 16ATEX4260X |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex nA IIC T4 Gc |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Certificato | IECEx SIR 16.0088X |
| FM | |
| Siglatura | FM 3600 |
| FM 3611 | |
| FM 3810 | |
| Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc | |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, Canada | |
| Siglatura | Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| ANSI/ISA | |
| Siglatura | ANSI/ISA 60079-0 |
| ANSI/ISA 60079-11 | |
| ANSI/ISA 60079-15 | |
| ANSI/IEC | |
| Siglatura | ANSI/IEC 60529 |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Dati EX | |
| ATEX | Sira 16ATEX4260X; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc; Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC |
| IECEx | IECEx SIR 16.0088X Ex nA IIC T4 Gc; Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA [ic] IIC T4 Gc; [Ex ic Dc] IIIC Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc; [Ex ia Da] IIIC |
| FM | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc; AEx nA IIC T4 Gc Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | possibile su guide di supporto da 35 mm a norma EN 60715 |
| Codice articolo | 2907210 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK115A |
| Codice prodotto | DK115A |
| GTIN | 4055626239521 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 449.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 449.2 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
VIP/S/MC/KIT 25-32 - Set connettori 2907269
-
VIP/S/FRONT-MC/KIT 25-32 - Set connettori 2907272
-
IOA FEED-THRU/EX - Morsetto passante 2906598
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - Modulo di ingresso/uscita 2906599
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Modulo di ingresso/uscita 2906600
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Modulo portarelè 2910153
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Modulo portarelè 2910155
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Modulo portarelè 2910154
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Modulo portarelè 2910157
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Modulo portarelè 2910421
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Modulo portarelè 2910422
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Modulo portarelè 2910423
-
IOA RPSS-I-I/HART/EX - Isolatori galvanici di ingresso/alimentazione 2908452
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Connettore di passaggio 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - Modulo di ingresso/uscita 1048208
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - Modulo di ingresso/uscita 1188706
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Convertitore 1145061
-
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX - Modulo di controllo 1048209
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Relè di interfaccia 2702971
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,4M/C3/S - Cavo d'interfaccia 2908403
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,5M/C3/S - Cavo d'interfaccia 2908404
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 1,0M/C3/S - Cavo d'interfaccia 2908405
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 2,0M/C3/S - Cavo d'interfaccia 2908406
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 3,0M/C3/S - Cavo d'interfaccia 2908407
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 4,0M/C3/S - Cavo d'interfaccia 2908408
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 6,0M/C3/S - Cavo d'interfaccia 2908409
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 8,0M/C3/S - Cavo d'interfaccia 2908410
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/10,0M/C3/S - Cavo d'interfaccia 2908411
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/15,0M/C3/S - Cavo d'interfaccia 2908412
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/20,0M/C3/S - Cavo d'interfaccia 2908413
I vantaggi
Piano di fissaggio integrato per inserire e tenere in sede gli IOA
Collegamenti di campo tramite morsetti a vite
Rivestimento conforme per circuiti stampati
Due opzioni bus di potenza isolate
Canali per la marcatura degli accessori
Piedino per guide di montaggio integrato
Piedino robusto per semplici operazioni di montaggio e smontaggio sulle/dalle guide di montaggio
Quattro connessioni per canale (A, B, C, D) e diverse opzioni per la schermatura
Morsetti per cablaggio e collegamento cavi discreto
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen