IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Modulo portarelè
2910423

Modulo relè per schede di terminazione VIP I/O-Marshalling. Per l'accoppiamento galvanicamente isolato di dispositivi da campo a 230 V AC agli ingressi digitali. Fusibile integrato e segnalazione di guasto del fusibile.

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









I vantaggi

Indicatore attività per bobina relè
L'abilitazione a due livelli consente il test di tensione mediante dispositivi che funzionano con corrente di campo
Canale per la marcatura degli accessori
Fusibile sostituibile del tipo TE5
Opzione per disposizione interna (230 V) di dispositivi di campo collegati
La sincronizzazione integrata riduce possibili errori dell'utente durante la sostituzione