Modulo relè per segnali di ingresso digitali per l'accoppiamento galvanicamente isolato di dispositivi da campo a 120 V AC. Il percorso di controllo è protetto da un fusibile 1 A sostituibile integrato. Il modulo viene installato tramite contatto a innesto su un'apposita scheda di terminazione VIP I/O-Marshalling. L'installazione nella Zona 2 è consentita in funzione del tipo di protezione "ec".
IOA REL 120V DI/1.0A/EX
-
Modulo portarelè
2910157
Modulo relè per schede di terminazione VIP I/O-Marshalling. Per l'accoppiamento galvanicamente isolato di dispositivi da campo a 120 V AC agli ingressi digitali. Fusibile integrato e segnalazione di guasto del fusibile.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
ATEX
ID omologazione: SIRA 17ATEX4293XCSA
ID omologazione: 70134758CSAus
ID omologazione: 70134758cUL Listed
ID omologazione: FILE E 196811UL Listed
ID omologazione: FILE E 196811Prodotti compatibili
I vantaggi
Indicatore attività per bobina relè
L'abilitazione a due livelli consente il test di tensione mediante dispositivi che funzionano con corrente di campo
Canale per la marcatura degli accessori
Fusibile sostituibile del tipo TE5
Opzione per disposizione interna (120 V) di dispositivi di campo collegati
La sincronizzazione integrata riduce possibili errori dell'utente durante la sostituzione