Convertitore di temperatura: converte i segnali provenienti da termocoppie e sorgenti mV in un segnale lineare 0/4 ... 20 mA e lo trasmette a un carico. L'uscita può essere azionata sia attivamente che passivamente tramite interruttore. Il convertitore viene installato tramite contatto a innesto su un apposito elemento base VIP I/O-Marshalling. È possibile eseguire la parametrizzazione utilizzando una soluzione software gratuita. Un'interfaccia USB sotto il coperchio della custodia stabilisce la comunicazione con il PC.
IOA MCR-TC-I
-
Convertitore di temperatura
1007722
Il convertitore di temperatura per schede di terminazione VIP I/O-Marshalling: converte i segnali provenienti da termocoppie e sorgenti mV e trasmette un segnale da 0/4 mA ... 20 mA a un carico (attivo o passivo). numero di canali: 1, Configurazione standard, liberamente parametrizzabile, Separazione a 3 vie, Attacco connettore
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Tipo di prodotto | Temperature transmitter |
| Famiglia di prodotti | VIP I/O-Marshalling |
| Applicazione | Temperatura |
| Numero di canali | 1 |
| Configurazione | Software |
| DIP switch |
| Funzionalità | |
| Configurazione | Software |
| DIP switch | |
| Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Errore punto freddo tipico | ± 2 K |
| Tempo di risposta (0-99%) | ≤ 1,7 s (con fattore di filtro = 1) |
| Coefficiente termico massimo | 0,01 %/K |
| Errore di trasmissione, tipico | 0,1 % (ad es. per il tipo J, intervallo 400 K, 4 mA ... 20 mA) |
| Isolamento galvanico | |
| Categoria di sovratensione | II (≤ 5000 m) |
| Grado di inquinamento | 2 (≤ 5000 m) |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione IEC/EN 61010-1 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 61010-1 |
| Tensione di isolamento nominale | 200 Vrms |
| Tensione di prova | 2,3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| isolamento | isolamento doppio/rinforzato |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione IEC/EN 60079-7 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-7 |
| Tensione di isolamento nominale | 251 Vrms |
| 355 VP | |
| Alimentazione | |
| Tensione nominale | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Max. corrente assorbita | < 40 mA (24 V DC) |
| Potenza dissipata | ≤ 0,7 W (Uscita attiva) |
| ≤ 1 W (Uscita passiva) | |
| Potenza assorbita | ≤ 1 W (Uscita attiva) |
| ≤ 0,73 W (Uscita passiva) | |
| Segnale | |
| Numero ingressi | 1 |
| Segnale d'ingresso | Temperatura |
| Tensione | |
| Misurare | |
| Tipi di sensori utilizzabili (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, C, D, A, A-1, A-2, A-3, M, Lr |
| Intervallo di misurazione temperatura | -230 °C ... 2500 °C (Range a seconda del tipo di sensore) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Termocoppia tipo B | 500 °C ... 1820 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: Termocoppia tipo E | -230 °C ... 1000 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: Termocoppia tipo J | -210 °C ... 1200 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: Termocoppia tipo K | -250 °C ... 1372 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: Termocoppia tipo N | -200 °C ... 1300 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: Termocoppia tipo R | -50 °C ... 1768 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: Termocoppia tipo S | -50 °C ... 1768 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: Termocoppia tipo T | -200 °C ... 400 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: Termocoppia tipo L | -200 °C ... 900 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: Termocoppia tipo U | -200 °C ... 600 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: Termocoppia tipo C | 0 °C ... 2315 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: Termocoppia tipo D | 0 °C ... 2315 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: Termocoppia tipo A1 GOST | 0 °C ... 2500 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: Termocoppia tipo A2 GOST | 0 °C ... 1800 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: Termocoppia tipo A3 GOST | 0 °C ... 1800 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: Termocoppia tipo M GOST | -200 °C ... 100 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: Termocoppia tipo L GOST | -200 °C ... 800 °C |
| Campo di segnale mV lineare | -1000 mV ... 1000 mV |
| Campo di misurazione temperatura | ≥ 50 K (Termocoppie) |
| Segnale: Corrente | |
| Numero uscite | 1 |
| Configurabile/Programmabile | sì |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (attivo) | |
| 4 mA ... 20 mA (passivo, tensione sorgente esterna 19,2 V ... 26,4 V) | |
| Segnale d'uscita, corrente massima | 21 mA |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 600 Ω |
| Ripple d'uscita | < 20 mVSS |
| < 14 mVeff | |
| Ripple d'uscita (corrente) | < 15 µASS |
| < 10 µArms | |
| Comportamento in caso di guasto sensore | secondo NE 43 o liberamente definibile |
| Collegamento | Attacco connettore |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 11 |
| Attacco di programmazione | |
| Collegamento | Micro USB tipo B |
| Numero collegamenti | 1 |
| Nota | Adattatore per la programmazione |
| Segnalazione stato | LED tensione di alimentazione, PWR (verde) |
| LED rosso, lampeggiante 2,8 Hz (errore di linea, sensore sull'ingresso o sull'uscita, ERR) | |
| LED rosso, lampeggiante 1,2 Hz (funzionamento simulato, ERR) | |
| LED rosso, acceso: errore del modulo (eccezione: adattatore per la programmazione collegato e tensione di alimentazione mancante) |
| Larghezza | 10,3 mm |
| Altezza | 80,1 mm |
| Profondità | 136 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Custodia) |
| Materiale custodia | PA 6.6-FR |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (non sottoposto a valutazione UL) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (Declassamento) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Campo di impiego ad alta quota (IEC/EN 61010-1) | |
| Gamma di altezze | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
| Tensione di isolamento nominale | 150 Vrms (Ingresso/uscita/alimentazione) |
| isolamento | isolamento doppio/rinforzato |
| Campo di impiego ad alta quota (IEC/EN 61010-1) | |
| Gamma di altezze | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 55 °C |
| Tensione di isolamento nominale | 150 Vrms (Ingresso/uscita/alimentazione) |
| isolamento | isolamento doppio/rinforzato |
| Campo di impiego ad alta quota (IEC/EN 61010-1) | |
| Gamma di altezze | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 49 °C |
| Tensione di isolamento nominale | 150 Vrms (Ingresso/uscita/alimentazione) |
| isolamento | isolamento doppio/rinforzato |
| Campo di impiego ad alta quota (IEC/EN 60079-7) | |
| Gamma di altezze | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
| Tensione di isolamento nominale | 162 Vrms (Ingresso/uscita/alimentazione) |
| 230 VP (Ingresso/uscita/alimentazione) | |
| Campo di impiego ad alta quota (IEC/EN 60079-7) | |
| Gamma di altezze | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 55 °C |
| Tensione di isolamento nominale | 60 Vrms (Ingresso/uscita/alimentazione) |
| 84 VP (Ingresso/uscita/alimentazione) | |
| Campo di impiego ad alta quota (IEC/EN 60079-7) | |
| Gamma di altezze | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 49 °C |
| Tensione di isolamento nominale | 60 Vrms (Ingresso/uscita/alimentazione) |
| 84 VP (Ingresso/uscita/alimentazione) | |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| Nota | inoltre EN 61326 |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | IBExU 25 ATEX B008 X |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | IECEx IBE 19.0001 X |
| CCC / China-Ex | |
| Siglatura | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Certificato | 2025122310128104 |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 61010-1 |
| UL 61010-2-201 | |
| UL 61010-2-030 | |
| CAN/CSA No. 61010-1-12 | |
| CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201 | |
| CSA C22.2 No. 61010-2-030 | |
| Certificato | E330267 |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Dati UL | |
| Funzionamento | Utilizzo in spazi interni |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Denominazione | Campi elettromagnetici ad alta frequenza |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 1 % |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Denominazione | Disturbi transitori rapidi (Burst) |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 1 % |
| Influenza condotta | |
| Denominazione | Interferenze |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 1 % |
| Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
| GB Standard | |
| Norme/Disposizioni | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio a innesto |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 1007722 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK1155 |
| Codice prodotto | DK1155 |
| GTIN | 4055626479477 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adattatore per la programmazione 2811271
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Software 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Software 1371666
-
UC-TM 6 - Segnamorsetti 0818085
-
UC-TM 6 BU - Segnamorsetti 0818344
-
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 0809793
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
I vantaggi
Programmazione durante il funzionamento, in caso di circuito di misura collegato e anche in assenza di tensione grazie all'adattatore di programmazione IFS-USB-PROG-ADAPTER
Ingresso per termoresistenze e sorgenti mV
Installazione in zona 2, tipo di protezione ammessa "ec" (EN 60079-7)
Separazione galvanica a 3 vie
Indicatore di stato per tensione di alimentazione, guasto di linea, guasto sensore, errore di modulo
Uscita: 0 mA ... 20 mA o 4 mA ... 20 mA
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen