Modulo relè per elementi base VIP I/O-Marshalling. Per la commutazione di carichi da 230 V AC fino a max. 3 A. Fusibile integrato e segnalazione di guasto fusibile. Possibilità di utilizzo del contatto normalmente chiuso.
Ripartizione dei segnali per sistemi Universal I/O
Progettate il vostro Universal Marshalling con il flessibile sistema di ripartizione I/O VIP I/O-Marshalling. Il sistema combina la ripartizione e l'elaborazione dei segnali in una soluzione indipendente dal controllore per il vostro sistema Universal I/O. Gli accessori di input/output a innesto con varie funzioni di interfaccia permettono una configurazione universale dei singoli canali. Questo è Universal Marshalling, dal campo al livello di controllo.
Cavo a 16 canali VIP per l'impiego con modulo I/O universale Honeywell C300, 18 AWG, lunghezza 15,0 m
Cavo a 16 canali VIP per l'impiego con modulo I/O universale Honeywell C300, 18 AWG, lunghezza 0,4 m
Cavo a 16 canali VIP per l'impiego con modulo I/O universale Honeywell C300, 18 AWG, lunghezza 10 m
Cavo circolare confezionato schermato; controllore: Honeywell C300 I/O; connessione 1: a innesto (1x 32-poli); connessione 2: a innesto (2x 18-poli); lunghezza cavo: 25 m
Cavo a 16 canali VIP per l'impiego con modulo I/O universale Honeywell C300, 18 AWG, lunghezza 1,0 m
Cavo a 16 canali VIP per l'impiego con modulo I/O universale Honeywell C300, 18 AWG, lunghezza 6,0 m
Cavo a 16 canali VIP per l'impiego con modulo I/O universale Honeywell C300, 18 AWG, lunghezza 3,0 m
I vantaggi
- Riduzione della durata del progetto con l'uso continuo dell'inserto Universal I/O
- Grazie agli IOA a innesto sono possibili modifiche dell'assegnazione I/O in ogni fase del progetto
- Numero ridotto di quadri elettrici in quanto non sono necessari quadri elettrici di Marshalling aggiuntivi
- Riduzione dell'onere di cablaggio grazie a svariate soluzioni di cablaggio di sistema per la connessione a sistemi DCS
- Migrazione semplice in impianti esistenti attraverso la riduzione dei tempi di fermo durante i lavori di retrofit
Il sistema di ripartizione I/O flessibile per il tuo Universal Marshalling
Confronto tra topologia cablaggio classica e Universal I/O
Universal Marshalling dal campo al controllore
Il sistema di ripartizione I/O flessibile VIP I/O-Marshalling è la combinazione compatta tra cablaggio del sistema, interfaccia e Marshalling in un unico modulo.
- Cablaggio del sistema: cablaggio con piattaforme Universal I/O
- Interface: flessibilità di equipaggiamento con accessori di Input-Output analogici e digitali (IOA), come ad esempio isolatori galvanici, convertitori e relè
- Marshalling: connessione con dispositivi da campo e ripartizione dei segnali
Le funzioni interfaccia per il tuo Universal Marshalling
Gli accessori di Input-Output a innesto flessibile (IOA) sono blocchi dotati di varie funzioni elettriche per l'elaborazione di segnali: Universal Marshalling dal campo fino al controllore.
Sono disponibili i seguenti IOA:
- Moduli passivi
- Relè
- Relè di sicurezza
- Isolatori galvanici
- Convertitori
- Moduli portafusibili
- Funzioni speciali