Set di fusibili, numero: 10 Pezzi, corrente nominale: 2,5 A, caratteristica di intervento: ritardato (T)
Ripartizione dei segnali per sistemi Universal I/O
Progettate il vostro Universal Marshalling con il flessibile sistema di ripartizione I/O VIP I/O-Marshalling. Il sistema combina la ripartizione e l'elaborazione dei segnali in una soluzione indipendente dal controllore per il vostro sistema Universal I/O. Gli accessori di input/output a innesto con varie funzioni di interfaccia permettono una configurazione universale dei singoli canali. Questo è Universal Marshalling, dal campo al livello di controllo.
Elemento base VIP I/O-Marshalling a 8 canali per impiego universale. Tutti i collegamenti come tecnologia di connessione a vite. Compatibile con il connettore COMBICON della serie Honeywell C300- e RUSIO. Siglatura per i canali da 17 a 24 e verniciatura.
Piastra di separazione VIP I/O-Marshalling per la separazione sicura fra moduli base equipaggiati con Non Ex i e Ex i per l'utilizzo universale nella struttura UM-PRO ...MSTB...
La piastra di separazione viene montata direttamente sulla guida DIN all'estremità del modulo base.
Elemento base VIP I/O-Marshalling a 8 canali per impiego universale. Tutti i collegamenti come tecnologia di connessione a vite. Compatibile con il connettore COMBICON della serie Honeywell C300- e RUSIO. Siglatura per i canali da 9 a 16 e verniciatura.
Modulo fusibile per elementi base VIP I/O-Marshalling con fusibili da 1 A sostituibili nel circuito di alimentazione del dispositivo da campo e nel circuito del segnale. I punti di prova integrati e un coltello sezionatore consentono di misurare il segnale ininterrottamente. Trasparenza HART.
Isolatore galvanico d'ingresso e di alimentazione Ex i, trasparenza HART, per elementi di base VIP I/O-Marshalling: trasmette segnali di 0/4 mA ... 20 mA dalla zona Ex a un carico (attivo o passivo) del campo sicuro. Isolamento galvanico a 3 vie, SIL 2, SC 3 secondo la norma IEC 61508
Un paio di connettori a innesto con morsetti a vite per il collegamento al modulo base VIP con marcatura 9-16
Isolatore galvanico d'ingresso e di alimentazione, trasparenza HART, per elementi di base VIP I/O-Marshalling: trasmette segnali di 0/4 mA ... 20 mA a un carico (attivo o passivo). Isolamento galvanico a 3 vie, SIL 2, SC 3 secondo la norma IEC 61508
Piastra di separazione VIP I/O-Marshalling per la separazione sicura fra moduli a innesto Non Ex i ed Ex i su un modulo base di tipo VIP.
La piastra di separazione viene montata direttamente sul modulo base fra gli IOA a innesto.
Morsetto passante per elementi base VIP I/O-Marshalling per la conduzione di segnali di campo da o verso il sistema I/O. Trasparenza HART.
I vantaggi
- Riduzione della durata del progetto con l'uso continuo dell'inserto Universal I/O
- Grazie agli IOA a innesto sono possibili modifiche dell'assegnazione I/O in ogni fase del progetto
- Numero ridotto di quadri elettrici in quanto non sono necessari quadri elettrici di Marshalling aggiuntivi
- Riduzione dell'onere di cablaggio grazie a svariate soluzioni di cablaggio di sistema per la connessione a sistemi DCS
- Migrazione semplice in impianti esistenti attraverso la riduzione dei tempi di fermo durante i lavori di retrofit
Il sistema di ripartizione I/O flessibile per il tuo Universal Marshalling
Confronto tra topologia cablaggio classica e Universal I/O
Universal Marshalling dal campo al controllore
Il sistema di ripartizione I/O flessibile VIP I/O-Marshalling è la combinazione compatta tra cablaggio del sistema, interfaccia e Marshalling in un unico modulo.
- Cablaggio del sistema: cablaggio con piattaforme Universal I/O
- Interface: flessibilità di equipaggiamento con accessori di Input-Output analogici e digitali (IOA), come ad esempio isolatori galvanici, convertitori e relè
- Marshalling: connessione con dispositivi da campo e ripartizione dei segnali
Le funzioni interfaccia per il tuo Universal Marshalling
Gli accessori di Input-Output a innesto flessibile (IOA) sono blocchi dotati di varie funzioni elettriche per l'elaborazione di segnali: Universal Marshalling dal campo fino al controllore.
Sono disponibili i seguenti IOA:
- Moduli passivi
- Relè
- Relè di sicurezza
- Isolatori galvanici
- Convertitori
- Moduli portafusibili
- Funzioni speciali