Piastra di separazione VIP I/O-Marshalling per la separazione sicura fra moduli a innesto Ex i e l'alimentazione di tensione del modulo base VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX.
La piastra di separazione viene montata direttamente sul modulo base fra gli IOA a innesto e l'alimentazione di tensione.
Ripartizione dei segnali per sistemi Universal I/O
Progettate il vostro Universal Marshalling con il flessibile sistema di ripartizione I/O VIP I/O-Marshalling. Il sistema combina la ripartizione e l'elaborazione dei segnali in una soluzione indipendente dal controllore per il vostro sistema Universal I/O. Gli accessori di input/output a innesto con varie funzioni di interfaccia permettono una configurazione universale dei singoli canali. Questo è Universal Marshalling, dal campo al livello di controllo.
Un paio di connettori a innesto con morsetti a vite per il collegamento al modulo base VIP con marcatura 17-24.
Un paio di connettori a innesto con morsetti a vite per il collegamento al modulo base VIP con marcatura 1-8.
Elemento base VIP I/O-Marshalling a 8 canali per impiego universale. Tutti i collegamenti come tecnologia di connessione a vite. Compatibile con il connettore COMBICON della serie Honeywell C300- e RUSIO. Siglatura per i canali da 25 a 32 e verniciatura.
Connettore per compensazione punto freddo per termocoppie, in combinazione con il convertitore di temperatura MACX MCR(-EX)-TC...
Piastra di separazione VIP I/O-Marshalling per la separazione sicura fra moduli base equipaggiati con Non Ex i e Ex i per sistemi Honeywell. La piastra di separazione viene montata direttamente sulla guida DIN all'estremità del modulo base.
Elemento base VIP I/O-Marshalling a 8 canali per impiego universale. Tutti i collegamenti come tecnologia di connessione a vite. Compatibile con il connettore COMBICON della serie Honeywell C300- e RUSIO. Siglatura per i canali da 1 a 8 e verniciatura.
Modulo fusibile per elementi base VIP I/O-Marshalling con fusibile da 2 A sostituibile nel circuito di alimentazione del dispositivo da campo. I punti di prova integrati e un coltello sezionatore consentono di misurare il segnale ininterrottamente. Trasparenza HART.
Kit di connettori per applicazioni standard per l'uso con l'elemento base VIP I/O Marshalling BASE-MSTB/D37M/16CH/EX con connessione Push-in.
Elemento base VIP I/O-Marshalling a 16 canali per impiego universale. Morsetti di campo e morsetti di alimentazione a innesto disponibili come accessori. Con tecnologia di connessione Push-in. Compatibile con la serie Tricon CX DCS (D-SUB 50).
I vantaggi
- Riduzione della durata del progetto con l'uso continuo dell'inserto Universal I/O
- Grazie agli IOA a innesto sono possibili modifiche dell'assegnazione I/O in ogni fase del progetto
- Numero ridotto di quadri elettrici in quanto non sono necessari quadri elettrici di Marshalling aggiuntivi
- Riduzione dell'onere di cablaggio grazie a svariate soluzioni di cablaggio di sistema per la connessione a sistemi DCS
- Migrazione semplice in impianti esistenti attraverso la riduzione dei tempi di fermo durante i lavori di retrofit
Il sistema di ripartizione I/O flessibile per il tuo Universal Marshalling
Confronto tra topologia cablaggio classica e Universal I/O
Universal Marshalling dal campo al controllore
Il sistema di ripartizione I/O flessibile VIP I/O-Marshalling è la combinazione compatta tra cablaggio del sistema, interfaccia e Marshalling in un unico modulo.
- Cablaggio del sistema: cablaggio con piattaforme Universal I/O
- Interface: flessibilità di equipaggiamento con accessori di Input-Output analogici e digitali (IOA), come ad esempio isolatori galvanici, convertitori e relè
- Marshalling: connessione con dispositivi da campo e ripartizione dei segnali
Le funzioni interfaccia per il tuo Universal Marshalling
Gli accessori di Input-Output a innesto flessibile (IOA) sono blocchi dotati di varie funzioni elettriche per l'elaborazione di segnali: Universal Marshalling dal campo fino al controllore.
Sono disponibili i seguenti IOA:
- Moduli passivi
- Relè
- Relè di sicurezza
- Isolatori galvanici
- Convertitori
- Moduli portafusibili
- Funzioni speciali