Monitor industriali

Monitor touch

I nostri funzionali monitor Multitouch offrono la soluzione adatta a sistemi di comando in cui i PC industriali e i monitor industriali sono fisicamente separati. Questi robusti dispositivi con touchscreen industriale possono essere montati direttamente sulla macchina. Numerose interfacce grafiche consentono un collegamento semplice a ogni PC.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1580718
VL3 FPM 185 - Monitor
VL3 FPM 185 - Monitor
1580718

Il VL3 FPM 185 è un display touch a schermo piatto da 18,5 pollici per applicazioni industriali, 1920 x 1080, grado di protezione IP66 e con lo stesso look e le stesse misure dei modelli WP 6.../TP 6... e VL3 PPC.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1580719
VL3 FPM 156 - Monitor
VL3 FPM 156 - Monitor
1580719

Il VL3 FPM 156 è un display touch a schermo piatto da 15,6 pollici per applicazioni industriali, 1920 x 1080, grado di protezione IP66 e con lo stesso look e le stesse misure dei modelli WP 6.../TP 6... e VL3 PPC.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1580720
VL3 FPM 121 - Monitor
VL3 FPM 121 - Monitor
1580720

Il VL3 FPM 121 è un display touch a schermo piatto da 12,1 pollici per applicazioni industriali, 1280 x 800, grado di protezione IP66 e con lo stesso look e le stesse misure dei modelli WP 6.../TP 6... e VL3 PPC.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1580713
VL3 FPM 238 - Monitor
VL3 FPM 238 - Monitor
1580713

Il VL3 FPM 238 è un display touch a schermo piatto da 23,8 pollici per applicazioni industriali, 1920 x 1080, grado di protezione IP66 e con lo stesso look e le stesse misure dei modelli WP 6.../TP 6... e VL3 PPC.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1580690
VL3 FPM 101 - Monitor
VL3 FPM 101 - Monitor
1580690

Il VL3 FPM 101 è un display touch a schermo piatto da 10,1 pollici per applicazioni industriali, 1280 x 800, grado di protezione IP66 e con lo stesso look e le stesse misure dei modelli WP 6.../TP 6... e VL3 PPC.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1580715
VL3 FPM 215 - Monitor
VL3 FPM 215 - Monitor
1580715

Il VL3 FPM 215 è un display touch a schermo piatto da 21,5 pollici per applicazioni industriali, 1920 x 1080, grado di protezione IP66 e con lo stesso look e le stesse misure dei modelli WP 6.../TP 6... e VL3 PPC.

Go to Product Detail Page for item 1261658
FPM 15.6 69K SP - Monitor
FPM 15.6 69K SP - Monitor
1261658

Monitor in grado di soddisfare gli standard igienici con display da 39,6 cm / 15,6" (schermo multi-touch capacitivo), 1920 x 1080 pixel (Full HD) in custodia in acciaio inossidabile chiusa su tutti i lati, senza viti e angoli. Con pellicola protettiva splitter.

I vantaggi dei nostri monitor touch

  • Monitor touchscreen capacitivi proiettivi per vari campi di applicazione
  • Elevata resistenza agli urti e compatibilità elettromagnetica grazie alla robusta custodia per applicazioni industriali
  • Alta compatibilità grazie agli standard IT aperti e a interfacce differenti
  • Possibilità di utilizzo anche negli ambienti industriali particolarmente critici grazie al campo di temperatura esteso
  • Montaggio come installazione frontale o tramite un supporto VESA 100 integrato
  • Facile trasmissione del segnale touch e video fino a 90 m attraverso extender KVM opzionali

Nuovi prodotti

Serie Rugged WP 6000
VL3 FPM con diverse dimensioni del display

Pannelli web rinforzati

Per ambienti particolarmente aggressivi

La nuova serie Rugged WP 6000 offre pannelli web robusti per ambienti difficili. Grazie all'intervallo di temperatura esteso, all'elevata resistenza agli urti e alla leggibilità alla luce del sole, sono ideali per applicazioni in condizioni difficili all'aperto.

Caratteristiche principali

  • Intervallo di temperatura esteso (-30 °C ... +65 °C)
  • Elevata resistenza agli urti (40g) e alle vibrazioni (5g)
  • Display leggibili alla luce del sole con protezione UV e IR
  • Display touchscreen reattivi da 7 a 15,6"
  • Sensore di movimento e di luce ambientale integrato

I vantaggi

  • Hardware robusto per ambienti difficili con vetro spesso 3 mm, dissipatore più grande e custodia più resistente
  • Aperto e integrabile in qualsiasi sistema di terze parti
  • Può essere utilizzato con i guanti ed è adatto all'uso in ambienti umidi
  • Ideale per qualsiasi visualizzazione basata su HTML5 o browser

Monitor touch a schermo piatto

Per l'industria

I VL3 FPM sono schermi piatti e ampliano la gamma dei Panel PC VL3. Questi monitor combinano l'aspetto, la piacevolezza al tatto e le proprietà meccaniche degli HMI VL3 PPC e xP 6000 e offrono opzioni di connettività più ampie rispetto ai monitor della serie BL FPM.

Caratteristiche principali

  • Ampia scelta di dimensioni del display
  • Stesso aspetto dei Panel HMI xP 6000 e dei Panel PC VL3
  • Stesse proprietà meccaniche dei Panel HMI xP 6000 e dei Panel PC VL3
  • Installazione flessibile con o senza quadro elettrico
  • Opzioni di connettività estese

I vantaggi

  • Stesso aspetto e stesse dimensioni di ingombro degli HMI TP 6000/WP 6000 e dei panel PC VL3
  • Opzioni di connettività migliorate, tra cui 2 uscite USB e a scelta segnali VGA, DP o HDMI
  • Utilizzabile con i guanti e adatto a condizioni ambientali umide

Valueline: la nuova generazione di PC industriali

Ulteriori informazioni
I nostri HMI e PC industriali in dettaglio

Ulteriori dettagli, come i dati tecnici o le informazioni sulla nostra gamma di interfacce uomo-macchina e PC industriali, possono essere trovati nell'e-paper.

Scarica ora l'e-paper
Un uomo lavora con HMI e IPC