VL3 FPM 156 - Monitor
1580719

Viene preparato ai requisiti del CRA

Il VL3 FPM 156 è un display touch a schermo piatto da 15,6 pollici per applicazioni industriali, 1920 x 1080, grado di protezione IP66 e con lo stesso look e le stesse misure dei modelli WP 6.../TP 6... e VL3 PPC.

Dettagli prodotto









I vantaggi

Display da 15,6"
Ingressi DisplayPort, VGA e HDMI
2 porte USB per tastiera e mouse
Temperatura ambiente durante il funzionamento di -20 °C ... 60 °C