VL3 FPM 101 - Monitor
1580690

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Il VL3 FPM 101 è un display touch a schermo piatto da 10,1 pollici per applicazioni industriali, 1280 x 800, grado di protezione IP66 e con lo stesso look e le stesse misure dei modelli WP 6.../TP 6... e VL3 PPC.

Dettagli prodotto









I vantaggi

Display da 10,1"
Ingressi DisplayPort, VGA e HDMI
2 porte USB per tastiera e mouse
Temperatura ambiente durante il funzionamento di -20 °C ... 60 °C