VL3 FPM 215 - Monitor
1580715

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Il VL3 FPM 215 è un display touch a schermo piatto da 21,5 pollici per applicazioni industriali, 1920 x 1080, grado di protezione IP66 e con lo stesso look e le stesse misure dei modelli WP 6.../TP 6... e VL3 PPC.

Dettagli prodotto









I vantaggi

Display da 21,5"
Ingressi DisplayPort, VGA e HDMI
2 porte USB per tastiera e mouse
Temperatura ambiente durante il funzionamento di -20 °C ... 60 °C