VL3 UPC
-
Box PC
1459506
Box PC industriale (BPC) privo di ventola particolarmente compatto con grado di protezione IP30 e processore Intel Atom® x6000 nonché possibilità di connessione leader del settore.
Il sistema consente di scegliere fra diversi processori ed è preconfigurato con memoria di lavoro DDR4 e memoria allo stato solido NVMe integrata. Il VL3 UPC può essere configurato con memoria SSD M.2 aggiuntiva e numerose opzioni I/O, fra cui WLAN, interfacce di comunicazione seriali, ulteriori porte Ethernet e 4G/LTE.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Tipo di prodotto | Box PC |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |
| Peso | 0,7 kg (senza espansione) |
| 0,96 kg (con opzioni di estensione) | |
| Dati computer | |
| Processore | Intel® Atom® x6413E, Numero di core: 4 x 1,5 GHz |
| Intel® Atom® x6211E, Numero di core: 2 x 1,3 GHz | |
| Trusted Platform Module | dTPM 2.0, Infineon® SLB9670 (Tecnologia di crittografia non cinese) |
| Sistema operativo | assente sistema operativo |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 X64 | |
| Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 x64 | |
| RAM | 2 GB DDR |
| 8 GB LPDDR4 | |
| 16 GB LPDDR4 | |
| Memoria dati | 30 GB, 3D TLC (onboard) |
| 60 GB, 3D TLC (onboard) | |
| 120 GB, 3D TLC (onboard) | |
| 60 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 120 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 240 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 480 GB, M.2 2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 240 GB, 3D TLC (onboard) | |
| Raffreddamento | passivo |
| Raid system | senza RAID system |
| Display | |
| MTBF | 58969 ore a 60 °C |
| Vita elettrica della batteria | 5 anni (tip.) |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC 20 % |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Max. corrente assorbita | 2,08 A (24 V DC) |
| Corrente assorbita tipica | 0,82 A (Max. configurazione del sistema a 24 V DC) |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | sì (funzionamento a tampone con batteria) |
| Alimentazione di potenza | |
| Collegamento | Connessione a molla Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Interfacce | 2x USB 3.1 Gen. 1, Typ A |
| Interfacce opzionali | 2 x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 |
| 2x COM (RS-232/422/485) | |
| 1 x M.2 2280, Key M per SATA 3 | |
| 2x RSMA (WLAN) | |
| 2x SMA (4G/LTE) | |
| 1 x Micro-SIM | |
| Uscita monitor | 1x DP++ 1.4 |
| Rete | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Chipset LAN | Intel® i225-IT |
| Misure esterne | |
| Larghezza / Altezza / Profondità | 100 mm / 50 mm / 100 mm (Sistema di base) |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (Sistema con opzione modem 4G/LTE) | |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (Sistema con 2 opzioni Ethernet) | |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (Sistema con opzione di ampliamento della memoria) | |
| Colore (Custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| nero (RAL 9005) | |
| Materiale custodia | Alluminio / Lamiera di acciaio DC01 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP30 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C (Altezza 0 m ... 2000 m, con flusso d'aria di 0,5 m/s) |
| -20 °C ... 54 °C (Altezza 2001 m ... 3000 m, con flusso d'aria di 0,5 m/s) | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | 3000 m (sopra il livello del mare) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Urti | 15g, 11 ms, secondo IEC 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | 1g, secondo EN 60068-2-6 |
| Conformità/Omologazioni | |
| Conformità | CE conforme |
| UL, USA / Canada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Montaggio a parete |
| Codice articolo | 1459506 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DRBAAA |
| Codice prodotto | DRBAAA |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’548 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 700 g |
| Numero tariffa doganale | 84715000 |
| Paese di origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
| ECLASS-15.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001413 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
SI-RND-U1A - Interfaccia dati 1425185
-
DP TO VGA ADPTR - Adattatore 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adattatore 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Cavo di collegamento 2404774
-
VL3 UPC PORT COVER KIT - Copertura 1452726
-
VL3 UPC WALL MOUNT KIT - Kit per il montaggio 1452685
-
VL3 UPC 60 GB M.2 SSD KIT - Memoria 1536235
-
VL3 UPC 120 GB M.2 SSD KIT - Memoria 1536236
-
VISU+ IPC UPGRADE - Software di visualizzazione 1310994
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 - Connettore per circuiti stampati 1847068
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Connettore per circuiti stampati 1751312
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - Connettore per circuiti stampati 1966101
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC - DC/DC converter 1046800
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT - DC/DC converter 2910119
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Pacchetto software 1766286
-
VL3 UPC 480 GB M.2 SSD KIT - Memoria 1537275
-
VL3 UPC 960 GB M.2 SSD KIT - Memoria 1537274
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 GY7035 - Connettore per circuiti stampati 1561300
-
UTA 107/30 - Adattatore di montaggio 2320089
-
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT - Batteria 1289761
-
VL3 UPC/PPCS EF31 LTE ANT KIT - Antenna 1698498
-
VL3 UPC/PPCS EF16 WLAN ANT KIT - Antenna 1698499
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen