I morsetti per circuiti stampati Push-in consentono un cablaggio rapido e comodo. In tal modo i tempi di installazione si riducono fino al 50%. Grazie alla tecnologia della connessione a molla, le connessioni sono resistenti alle vibrazioni ed esenti da manutenzione. Rispetto alle connessioni a vite, non sono necessari il serraggio successivo né il controllo della coppia.
Passa al futuro senza compromessi
Morsetti per circuiti stampati Push-in con design TWIN
I morsetti per circuiti stampati della serie SPTH 1,5 con tecnologia Push-in si distinguono per un'apertura di prova più ampia e una sezione di collegamento fino a 2,5 mm². Grazie al design TWIN e all'ingombro identico, i produttori di dispositivi possono passare in modo flessibile dalla tecnologia di connessione a vite a quella Push-in senza dover adattare il circuito stampato né la custodia del dispositivo.
Confronto tecnico tra morsetti per circuiti stampati con connessione Push-in e connessione a vite
Confronta i dati del prodotto. Scegli il morsetto ideale per la tua applicazione.
|
|
|
|
|---|---|---|
| SPTH 1,5 | MKDS 1,5 | |
| Direzione di collegamento | 0° | 0° |
| Direzione di azionamento | 90° | 90° |
| Processo di saldatura | Saldatura a onde | Saldatura a onde |
| Tecnologia di connessione | Connessione Push-in | Connessione a vite |
| Corrente | 24 A | 24 A |
| Tensione (III/2) | 400 V | 400 V |
| Rigido / flessibile / con puntalino | 2,5 mm² / 2,5 mm² / 2,5 mm² | 2,5 mm² / 1,5 mm² / 1,5 mm² |
| Ingombro PCB (3 poli) | 15 mm x 9,8 mm | 15 mm x 9,8 mm |
| Vai ai prodotti | Vai ai prodotti |
Tuttofare per PCB: realizzato per la tecnologia degli edifici e le applicazioni industriali
Sia negli edifici, come nell'esempio di un attuatore per canali qui illustrato, sia nel classico ambiente industriale per controllori e convertitori di frequenza, il fattore di forma della famiglia di prodotti MKDS è indispensabile. Ecco perché ora si sta reinventando: più veloce, più semplice, più innovativo, ma con gli stessi spigoli. Il risultato di questa reinvenzione: la serie SPTH 1,5.
I vantaggi
Dimensioni compatte 20% di ingombro in meno rispetto a morsetti componibili Push-in simili
Con la nuova serie SPTH 1,5 benefici di una struttura particolarmente compatta che, rispetto ai morsetti tradizionali con connessione Push-in, occupa circa il 20% di spazio in meno. Ciò consente di utilizzare in modo ancora più efficiente il circuito stampato e di creare più spazio per componenti o funzioni aggiuntive. Nonostante le dimensioni compatte, l'utilizzo rimane pratico e la qualità della connessione è, come di consueto, elevata.
Design TWIN Struttura standardizzata e pin identici per connessioni a vite e Push-in
L'innovativo design TWIN garantisce la massima flessibilità e compatibilità. Entrambi i tipi di connessione – Push-in e a vite – hanno una struttura standardizzata e pin identici. Ciò consente di passare da una tecnologia all'altra in modo rapido e semplice, senza dover apportare modifiche al circuito stampato o alla custodia del dispositivo. In tal modo è più facile pianificare, la produzione accelera e si riducono i costi di acquisto e di magazzino.
Ampia apertura di prova Test rapidi e comodi grazie alla presa a impulsi integrata per tester di tensione
Il morsetto per circuiti stampati SPTH è dotato di un'ampia apertura per un test efficiente e sicuro sul campo. Questa opzione di test integrata consente di eseguire prove comode e veloci con tutte le sonde standard fino a Ø 2 mm. In questo modo si risparmia tempo durante la messa in servizio e la ricerca dei guasti, aumentando al contempo l'affidabilità dell'applicazione.
Pin da saldatura con geometria di inserimento Posizionamento ottimale nel processo di assemblaggio
La geometria ottimizzata dei pin di saldatura facilita il processo di assemblaggio. Grazie alla speciale forma, i pin vengono inseriti con precisione e sicurezza nel circuito stampato, riducendo così il tempo di assemblaggio. Il risultato: un collegamento elettrico affidabile e durevole.
Tecnologia Push-in Connessione dei conduttori rapida e duratura
La tecnologia Push-in della serie SPTH garantisce un cablaggio rapido e senza utensili. I conduttori rigidi e flessibili con puntalino possono essere collegati in modo semplice e sicuro senza l'ausilio di utensili aggiuntivi. In questo modo si risparmia tempo prezioso durante l'installazione con una connessione sicura e permanente. Ciò significa che l'installazione sarà rapida, semplice ed efficiente in ogni applicazione. Il rilascio di tutti i tipi di conduttori avviene in modo intuitivo con il pulsante di azionamento a colori contrastanti.
Domande e risposte
Le applicazioni che richiedono una struttura compatta e un cablaggio rapido sono quelle che ne traggono i maggiori vantaggi, ad esempio nella tecnologia di controllo, nei sensori, nei sistemi embedded e nelle tecnologie di automazione. I settori applicativi tipici dei morsetti per circuiti stampati SPTH sono l'automazione di edifici e fabbriche, l'industria di processo e le energie rinnovabili.
Phoenix Contact supporta la progettazione personalizzata con dati CAD, modelli 3D, un configuratore online e un Sample service, il tutto fornito gratuitamente. In questo modo puoi integrare i morsetti Push-in in modo rapido e sicuro nel circuito stampato.
I dieci cicli di inserzione richiesti dalle norme sono nettamente superati nella pratica.
È possibile utilizzare i pulsanti di azionamento arancioni insieme al cacciavite SZS 0,6X3,5 VDE (codice articolo 1205053).