Integrazione dei sistemi Meglio insieme: un framework BIoT intelligente e un'automazione olistica.
Tutti parlano di smart building. E quando si tratta di implementarlo, spesso si fa il passo più lungo della gamba. La chiave per un funzionamento efficiente degli edifici sta nell'integrazione dei sistemi. L'energia può essere risparmiata e automatizzata solo in un futuro in cui tutti gli impianti comunicheranno tra loro. Il nostro framework Emalytics, basato su BIoT, permette di fare proprio questo: collegare in rete in modo intelligente tutti i sistemi, gli impianti e i componenti dell'equipaggiamento tecnico di edifici (TGA).
Collegamento in rete efficiente di tutti gli equipaggiamenti tecnici di edifici (TGA)
Implementazione efficiente del progetto Integrazione perfetta di tutti gli impianti, sia che si tratti di un edificio nuovo o esistente
Protocolli e gateway diversi: conosciamo fin troppo bene le tue sfide. Per questo motivo abbiamo sviluppato un framework BIoT intelligente che non solo riunisce i dati di tutti gli scambi in un formato uniforme, ma fornisce anche la piattaforma ideale per automatizzarli in modo più efficiente. In questo modo, oggi semplifichiamo notevolmente l'ingegneria.
Panoramica dei vantaggi Riduzione dello sforzo, maggiore sicurezza dei processi
-
Integrazione, progettazione, visualizzazione, reportistica e analisi
Semplice, comprensibile e chiaro in un unico strumento -
Connessione agevole di tutti i protocolli comuni dell'equipaggiamento tecnico di edifici
Dall'impianto elettrico, di riscaldamento e ventilazione a quello di condizionamento (HVAC) -
Integrazione efficiente, sia in edifici nuovi che in edifici esistenti
Con Emalytics, il framework modulare e scalabile di BIoT -
Osservanza dei più elevati standard di sicurezza informatica
Massima disponibilità dell'impianto con reti solide e immuni da interferenze -
Installazione degli aggiornamenti in modo rapido e semplice durante il funzionamento
Aggiornamento del firmware e del software controllato da remoto (patch) o update
Entra direttamente
Nella nostra serie di video "Emalytics Hacks" ci immergiamo nel mondo tecnico della piattaforma. Scopri direttamente dai nostri sviluppatori come progettare facilmente i tuoi progetti con Emalytics e creare dashboard nel modo desiderato.
Adatta facilmente le funzioni dell'edificio durante il funzionamento
Scopri con quanta facilità e rapidità puoi creare applicazioni e includere le informazioni di tutti gli impianti dell'equipaggiamento tecnico di edifici (TGA), come la facciata, le aree della tecnologia di alimentazione (tecnologia di riscaldamento, ventilazione e raffreddamento, nonché l'elettrotecnica, ecc.) per l'ottimizzazione delle operazioni dell'edificio attraverso una rete comunicativa. Mentre nella classica automazione di edifici è molto dispendioso adattare le funzioni relative a più impianti a causa dei numerosi gateway, con Emalytics Automation ti concentri sulla comunicazione senza soluzione di continuità. Beneficia di una tecnologia degli edifici collegata in rete in modo intelligente.
Implementazione simultanea e in tempo reale dei cambiamenti nell'automazione di edifici
La tua sfida consiste nel progettare un edificio con più persone contemporaneamente e di implementare diversi impianti e funzionalità dell'equipaggiamento tecnico di edifici? Grazie alla funzione di Live Engineering puoi implementare facilmente con diversi colleghi applicazioni pronte per essere eseguite immediatamente. Impara a ridurre il tuo impegno e ad aumentare la sicurezza dei processi.
Implementa le visualizzazioni nell'edificio in modo semplice e basato sul web
Con il framework di visualizzazione Emalytics View basato su browser ti offriamo una cassetta utensili completa per la creazione di una visualizzazione personalizzata dell'edificio. Scopri come creare facilmente dashboard individuali per la visualizzazione, la valutazione e la gestione di allarmi e messaggi. Realizza i tuoi indicatori chiave di prestazione (Key Performance indicator, KPI) utilizzando i dati esistenti provenienti dagli impianti e dagli immobili distribuiti.
Tutto da un unico fornitore – per il tuo Smart Building
Vuoi un edificio intelligente? Allora hai bisogno di un partner con un approccio olistico, dal livello di campo alla comunicazione e alla gestione complessiva. Progettato e sempre aggiornato. Con oltre 60.000 prodotti, questo è esattamente ciò che offriamo: siamo a tua completa disposizione.