I nostri orari di apertura: Siamo chiusi dal 24.12.25 dalle 17:00 al 5.01.2026 alle 08:00. Auguriamo a tutti un buon Natale e un felice anno 2026. Il vostro team di PHOENIX CONTACT Svizzera
Ottimizziamo l'integrità del segnale attraverso simulazioni e misurazioni. Ottieni un'elevata integrità del segnale attraverso prodotti innovativi e un supporto completo per il Design-in.
Vieni a conoscere i nostri esperti di integrità del segnale
Specialisti e ingegneri di Phoenix Contact lavorano ogni giorno per ottimizzare le connessioni delle spine dati per l'Industry 4.0. Tutto per garantire sempre la massima disponibilità ed efficienza. Ti presentiamo i creatori dell'integrità del segnale ottimizzata e come ci lavorano ogni giorno.
Arndt Schafmeister
Un ingegnere di sviluppo presso Phoenix Contact
"La mia attività consiste nello sviluppare connettori board-to-board. Nel fare questo, devo far combaciare i requisiti elettromeccanici con i requisiti dell'applicazione di destinazione nel miglior modo possibile. L'attenzione non è quindi sull'integrità del segnale a qualsiasi prezzo, ma sui connettori orientati all'applicazione che tengono conto di altri requisiti come i costi, lo spazio di installazione e la fabbricabilità.
In questo modo, sostengo i nostri clienti nella scelta del connettore più adatto. E li consiglio su come integrare in modo ottimale questo connettore nel rispettivo sistema."
Sebastian Stamm
Un ingegnere di sviluppo presso Phoenix Contact
"Il mio campo di lavoro è l'interfaccia dello sviluppo meccanico ed elettrico dei connettori di dati. Le mie attività comprendono lo sviluppo concettuale e l'ottimizzazione di connettori con un'elevata integrità del segnale, nonché la simulazione e la misurazione delle proprietà di trasmissione e il loro confronto con i requisiti normativi."
Come ottimizziamo l'integrità del segnale nella pratica
L'Industry 4.0 ha bisogno di dispositivi in rete e quindi anche di più interfacce
Le richieste di prestazioni della tecnologia di connessione sono in costante aumento. Con il crescente collegamento in rete dei dispositivi moderni, aumenta anche il numero di interfacce. L'obiettivo: una trasmissione dei dati meno compromessa possibile. Essa dipende in larga misura dall'interazione di tutti i cavi e dei componenti del connettore.
Una proprietà del connettore che è direttamente collegata all'integrità del segnale è l'impedenza. L'impedenza teorica di un connettore dipende dalla tecnologia di trasmissione dell'applicazione del connettore. Gli scostamenti dall'impedenza teorica riflettono il segnale di dati al trasmettitore. Se le riflessioni diventano troppo alte, i segnali riflessi e trasmessi si sovrappongono. Il risultato: trasmissione dei dati compromessa. Il compito di Arndt Schafmeister e Sebastian Stamm è di evitare proprio questo.
L'impedenza del connettore dipende da una serie di fattori
L'impedenza di un connettore è influenzata da fattori come la selezione del materiale, la geometria e la disposizione dei componenti che trasportano il segnale. Un altro fattore è la frequenza, cioè il tempo di transizione di livello della tecnologia di trasmissione utilizzata. Essa dipende dall'applicazione e non può essere influenzata dal produttore del connettore.
Per quanto riguarda l'impedenza del connettore, è difficilmente possibile fare affermazioni generalmente valide sulla migliore geometria, sui materiali o sulla disposizione dei componenti, perché in linea di principio si devono prendere in considerazione anche le impedenze nominali delle tecnologie di trasmissione e i tempi di transizione dei livelli. Ciò che è vantaggioso per la progettazione di un connettore Single Pair Ethernet può essere un criterio di eliminazione per i connettori board-to-board.
La trasmissione dei dati quasi ideale è la componente essenziale dell'Industry 4.0. Conosci il tuo potenziale inutilizzato?
Confronto della perdita di inserzione con i connettori board-to-board serie FP 0,8 schermati e non schermati
Ampia esperienza con le routine di ottimizzazione individuale
Quando si simulano i connettori board-to-board, di solito si applica un ambiente di impedenza di 100 Ω per i segnali differenziali e di 50 Ω per i segnali single-ended. Un'alta integrità del segnale è data quando il comportamento dell'impedenza dei componenti si discosta il meno possibile da questa impedenza teorica. Le nostre simulazioni sono preparate per tali impostazioni di parametri comuni e assegnazioni dei contatti comuni: i risultati sono messi a tua disposizione in breve tempo.
Come parte del nostro supporto Design-in, eseguiamo per te delle simulazioni basate su parametri individuali, consigliamo la selezione di combinazioni di connettori ottimali e suggeriamo le assegnazioni di contatti adeguate. Si possono prendere in considerazione le impedenze e i tempi di transizione di livello che ti convengono, così come le interferenze sotto forma di diafonia di altri segnali nello stesso connettore o le anomalie di altri componenti sul circuito stampato. In caso di interferenza di altri componenti, è opportuno considerare o simulare i campi elettrici e magnetici. I connettori schermati aiutano a ridurre o eliminare completamente tali interferenze.
Supporto individuale per soluzioni e prodotti ottimali
Sulla base dei valori da te forniti, iniziamo delle simulazioni e ricaviamo suggerimenti per combinazioni di articoli e assegnazioni di contatti adatti. Ti informeremo sui risultati, risponderemo alle tue domande e ti forniremo in seguito la documentazione appropriata.
Queste simulazioni individuali possono di solito essere realizzate in pochi giorni. Per questo, i nostri ingegneri hanno bisogno di informazioni sulla tua applicazione, per esempio la disposizione dei circuiti stampati nel dispositivo, il tipo di trasmissione dei dati o l'impedenza teorica del sistema. I connettori board-to-board offrono un alto grado di flessibilità, in particolare per quanto riguarda la disposizione dei circuiti stampati. Questo permette disposizioni mezzanine, coplanari e backplane con diverse distanze tra i circuiti stampati, nonché connessioni con cavi a nastro preconfezionati.
Lo scambio diretto è particolarmente importante per noi. In questo contesto, nei progetti passati sono emersi ripetutamente potenziali di ottimizzazione inaspettati per l'integrità del segnale, ad esempio attraverso un'assegnazione alternativa dei contatti o l'uso di connettori schermati. Siamo felici di sostenerti nello sviluppo dei tuoi dispositivi.
Contattaci
Crea la tua simulazione personalizzata con noi
Chiedici la tua simulazione personalizzata se non c'è uno standard adatto. Siamo già stati in grado di supportare numerosi clienti e di collocare i connettori appropriati nelle applicazioni. Non esitare a contattarci.
Connessioni dati di prima classe per reti intelligenti
Phoenix Contact è il tuo partner strategico per connessioni dati affidabili. Scegli connettori dati affidabili per un collegamento in rete all'avanguardia di tutti i partecipanti alla comunicazione.