DATI RoHS Articoli alternativi senza piombo disponibili Numero di poli Codifica Assegnazione poli Connettori per dispositivi M12 per reti Montaggio posteriore, con cavo confezionato 8 X (CAT6A) Y (Ibrido) Femmina 3 2 4 1 5 8 6 7 8 5 4 3 6 7 1 2 ℹ Codice web: #0224 Ethernet Hybrid M16 x 1,5, azzurro mare, tipo di cavo 94F M16 x 1,5, nero, tipo di cavo 94H Montaggio posteriore, preconfezionati con cavetti lunghi 0,5 m Hybrid M16 x 1,5 0,5 m 1 m 2 m 5 m 0,5 m 1 m 2 m 5 m 1424135 1424148 1424151 1424164 – – – – – – – – – 1407504 1407505 1407506 1407507 1407618 Montaggio posteriore, per processi di saldatura a onda Ethernet Hybrid M16 x 1,5, monolitico, saldatura a onde 1424177 1407503 Pg9, monolitico, saldatura a onde Bicomponente, portacontatti per processi di saldatura a onde e riflusso Ethernet Diritto, schermato, THR, in blister Diritto, schermato, THR, Tape on Reel Diritto, schermato, SMD, confezione in vaschetta Diritto, schermato, SMD, Tape on Reel Angolato, schermato, saldatura a onde Ethernet Diritto, schermato, THR, in blister Diritto, schermato, THR, Tape on Reel Diritto, schermato, SMD, confezione in vaschetta Diritto, schermato, SMD, Tape on Reel Angolato, schermato, saldatura a onde 1404741 1402457 1413446 1) 1411964 1) 1081252 1) 1424180 – – – – – Pressacavi per custodia per portacontatti per saldatura THR e a onde, maggiori informazioni a partire da pagina 24. Pressacavi per custodia per portacontatti SMD: maggiori informazioni da pagina 26. 1) Portacontatti con pad in dotazione. – – – – – – 1405225 1413445 1) 1411965 1) 1069566 1) 1424193 34 Phoenix Contact