Connessione per le tue wall box basata su circuiti stampati

Aumenta la disponibilità e l'economicità delle tue stazioni di ricarica per la mobilità elettrica e delle wall box con una tecnologia di connessione di alta qualità.
Wall box per la ricarica dell'auto elettrica

Collegamento ottimale di potenza e dati

Wall box e stazioni di ricarica veloci e affidabili sono fondamentali per il successo della mobilità elettrica. Per aumentarne la disponibilità e l'economicità, sono importanti tempi di installazione brevi e bassi costi di manutenzione. La tecnologia di connessione per circuiti stampati intuitiva e di alta qualità di Phoenix Contact consente il collegamento rapido e sicuro di alimentazione di rete, cavi di ricarica e linee di segnale.

I vantaggi

  • Collegamento alla rete elettrica sicuro grazie alla tecnologia di collegamento a leva intuitiva
  • Collegamento a più conduttori grazie alla tecnologia di connessione a vite universale
  • Cablaggio interno rapido con tecnologia di connessione Push-in senza utensili
  • Alimentazione di più wall box tramite un cavo con connettori di campo
  • Assistenza comoda in loco grazie a connettori dati standardizzati

Scopri la tecnologia di connessione per wall box Prodotti selezionati per il collegamento ottimale di potenza e dati

Image map interattiva: wall box basata su circuiti stampati
Connettori e morsetti per circuiti stampati azionati a leva
Per l'alimentazione di rete, i connettori e i morsetti per circuiti stampati azionati a leva consentono di collegare senza utensili conduttori con sezioni fino a 25 mm². La posizione chiara della leva di comando colorata e la forza di contatto definita della connessione Push-in azionata a leva garantiscono un collegamento affidabile.
I prodotti
Connettori e morsetti per circuiti stampati azionati a leva
Morsetti per circuiti stampati Push-in
I morsetti per circuiti stampati Push-in consentono di collegare senza utensili e velocemente conduttori con sezioni da 1,5 a 35 mm² all'interno della wall box. La connessione dei conduttori a scelta in verticale, in orizzontale o ad angolo consente un utilizzo flessibile.
I prodotti
Morsetti per circuiti stampati Push-in
Morsetti per circuiti stampati per connessioni di potenza compatte fino a 41 A
Ideale per il cablaggio interno della potenza per il collegamento di trasformatori di corrente, prese o cavi di ricarica. Il design compatto e senza isolatore permette l'uso salvaspazio di fino a 41 A. In questo modo è possibile coprire le classi di potenza delle wall box. Il possibile processo di saldatura THR offre vantaggi nella produzione di grandi serie.
I prodotti
Morsetti per circuiti stampati per connessioni di potenza compatte fino a 41 A
Connettori RJ45
In combinazione con impianti FV e sistemi di accumulo di energia, Phoenix Contact offre un'ampia gamma di connettori RJ45 per l'integrazione nella gestione dell'energia. Sia i connettori per circuiti stampati e i connettori confezionabili in campo sia un portafoglio completo di cavi patch con vari tipi di conduttori consentono la trasmissione di dati ad alta velocità fino a 10 GBit.
I prodotti
Connettori RJ45
Connettori USB
I parametri per la messa in servizio possono essere inseriti e controllati utilizzando interfacce standardizzate. Phoenix Contact offre a questo scopo connettori per circuiti stampati e cavi patch USB. Il tipo A​ e il tipo C sono disponibili nelle versioni USB 2.0, USB 3.0 e USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.2 Gen. 2 in diverse combinazioni.
I prodotti
Connettori USB
Connettori per circuiti stampati
Connettori per circuiti stampati per la connessione di conduttori su circuiti stampati e per la trasmissione di segnali, dati e potenza. Da 1,5 a 35 mm²: troverai sempre la soluzione giusta per il tuo caricabatterie. Su richiesta, il dispositivo è disponibile innestabile e modulare. Questo permette di utilizzare in modo flessibile le diverse unità funzionali in base alla disponibilità, all'efficienza economica e alla sostenibilità.
I prodotti
Connettori per circuiti stampati
Connettori board-to-board
Il modulo HMI può essere collegato in modo rapido e sicuro utilizzando i connettori board-to-board del programma FINEPITCH. Per la trasmissione di segnali e dati sono disponibili soluzioni schermate e non schermate. Realizza i tuoi allestimenti personalizzati per il circuito stampato in tutte le dimensioni con diverse strutture.
I prodotti
Connettori board-to-board
Cavi di ricarica in AC
I cavi di ricarica Mode 3 CHARX connect sono adatti alla ricarica in AC di veicoli elettrici di tutti i produttori. Raggiungono prestazioni di ricarica fino a 22 kW e sono disponibili per gli standard di ricarica NACS, tipo 1, tipo 2 e GB/T.
I prodotti
Cavi di ricarica in AC
Prese veicolo in AC
Le prese CHARX connect modular di Tipo 2 sono installate nelle stazioni di ricarica in AC e nelle wall box e consentono la ricarica in AC tramite cavi di ricarica mobili con potenza di ricarica fino a 22 kW. Grazie al sistema modulare, il design e la gamma di funzioni possono essere personalizzati.
I prodotti
Prese veicolo in AC
Pressacavi e connettori di installazione
I cavi per l'alimentazione e per la connessione dati devono essere inseriti nella wall box in modo da essere protetti dall'acqua e dalla polvere. I pressacavi sono una soluzione collaudata. I nostri connettori di installazione QPD e PRC, invece, consentono una connessione di potenza a innesto.
Vai a Prodotti
Pressacavi e connettori di installazione

Un'elevata disponibilità dei punti di ricarica, bassi costi di manutenzione e brevi tempi di ricarica sono fondamentali per un'ampia accettazione della mobilità elettrica. La tecnologia di connessione svolge un ruolo importante in questo contesto.

Georg Grunenberg, Application Expert EV Charging Infrastructure, Phoenix Contact
Georg Grunenberg, Application Expert EV Charging Infrastructure

Il nostro portafoglio per la connessione di potenza

Approfitta dei nostri prodotti per un collegamento alla rete sicuro e intuitivo della tua wall box. Di norma, l'infrastruttura mette a disposizione allo scopo conduttori rigidi fino a 16 mm². Con i morsetti per circuiti stampati azionati a leva, la leva di comando arancione segnala la corretta connessione dei conduttori. Il design autobloccante di questa tecnologia di connessione garantisce un collegamento permanente e sicuro.

La nostra gamma per la connessione di ricarica

Con CHARX connect, offriamo un'ampia gamma di sistemi di connettori per la ricarica per un trasferimento sicuro, affidabile e veloce dell'energia dalla stazione di ricarica al veicolo elettrico. La gamma comprende wall box in AC per la ricarica in corrente alternata e moderne wall box in DC per l'utilizzo della corrente continua dell'impianto FV con perdite di conversione minime.

Il nostro portafoglio per la trasmissione di dati

Il programma di connettori RJ45 è disponibile per il collegamento alla rete. Phoenix Contact offre connettori e cavi patch per circuiti stampati USB per la parametrizzazione durante la messa in servizio o l'assistenza. Il tipo A e il tipo C sono disponibili nelle versioni USB 2.0, USB 3.0 e USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.2 Gen.2 in diverse combinazioni.

Il nostro portafoglio per la protezione dell'elettronica

La gestione dinamica dei carichi è sempre più utilizzata in combinazione con l'infrastruttura di ricarica. Abbiamo le custodie giuste per i tuoi controllori per massimizzare il consumo nominale del fotovoltaico e per la gestione dinamica dei carichi in combinazione con il caricabatterie e gli inverter FV.

FAQ La tua domanda non è presente? Contattaci!

Connessione di potenza di una wall box con il PRC
Morsetti per circuiti stampati con connessione a leva in una wall box
Connettori board-to-board e wire-to-board
Morsetti per circuiti stampati PTSPL 6
Corso di formazione sulla tecnologia di ricarica per la mobilità elettrica
Connessione di potenza di una wall box con il PRC

Con i nostri connettori di campo della serie PRC, puoi collegare diverse wall box in loco con set di cavi preconfezionati. L'elevato grado di protezione IP69K consente un utilizzo sicuro all'esterno. L'uso di set di cavi già pronti consente di risparmiare tempo e di evitare errori durante l'installazione.

Connettori di installazione della serie PRC
Morsetti per circuiti stampati con connessione a leva in una wall box

I morsetti per circuiti stampati con connessione a leva sono la soluzione ideale. Una leva di colore arancione consente di collegare tutte le tre fasi, il conduttore di neutro e la messa a terra di protezione in modo rapido e intuitivo. Il principio di funzionamento rende il collegamento particolarmente sicuro: la leva scatta quando viene azionata e il conduttore viene bloccato definitivamente in modo sicuro. Per ottimizzare la struttura del dispositivo sono disponibili morsetti con ingresso del conduttore inclinato e orizzontale.

Connettori e morsetti per circuiti stampati azionati a leva
Connettori board-to-board e wire-to-board

Con i connettori board-to-board del programma FINEPITCH, Phoenix Contact offre soluzioni schermate e non schermate per la trasmissione di segnali e dati. Realizza allestimenti dei circuiti stampati personalizzati in tutte le dimensioni con diverse strutture, altezze di stack e numeri di poli in passi da 0,635 a 2,54 mm.

Connettori board-to-board
Morsetti per circuiti stampati PTSPL 6

Il morsetto per circuiti stampati PTSPL 6 senza isolatore è particolarmente adatto se lo spazio a disposizione per la connessione di potenza della wall box da 22 kW è limitato a causa del design sottile del dispositivo:

  • 41 A / 1.000 V
  • Sezioni del conduttore da 2,5 a 6 mm²
  • Contatto a molla riutilizzabile più volte
  • Ideale per il montaggio SMT e THR
  • Imballaggio in nastro o cartone

Morsetti per circuiti stampati PTSPL 6
Corso di formazione sulla tecnologia di ricarica per la mobilità elettrica

La nostra pagina "Principi generali della tecnologia di ricarica nell'ambito della mobilità elettrica" fornisce le nozioni di base sulla ricarica dei veicoli elettrici. Scopri di più:

  • Standard di ricarica, connettori di ricarica e modalità di ricarica in breve
  • I video mostrano come funziona una stazione di ricarica
  • Glossario con termini tecnici spiegati in modo semplice

Principi generali della tecnologia di ricarica nell'ambito della mobilità elettrica

Il tuo referente personale

Per tutte le domande sui nostri prodotti e soluzioni

Sarò lieto di fornirti la mia consulenza per il tuo progetto di infrastruttura di ricarica.
ID.Buzz si ricarica presso una stazione di ricarica HPC

Produci stazioni di ricarica per il montaggio su guida DIN o su rack da 19"? Anche in questo caso, abbiamo i prodotti giusti per te

In qualità di produttore di componenti, ti forniamo l'intero equipaggiamento per stazioni di ricarica. La nostra ampia gamma, dai cavi di ricarica CCS alla gestione dei carichi, costituisce la base per un'infrastruttura di ricarica ad alte prestazioni:

  • Per tutte le applicazioni, sia che si tratti di wall box in AC, stazione di ricarica in DC o parco di ricarica HPC
  • Per tutti i tipi di montaggio, sia su circuito stampato che su guida DIN o rack da 19"