VAL-MS-BE-PCB-FM
-
Elemento base di protezione contro la sovratensione
1035864
Modulo di base monocanale per scaricatori di sovratensione della serie VAL-MS tipo I e tipo II, per sistemi di tensione isolati e collegati a terra fino a 1500 V DC e 690 V AC, per l'installazione di circuiti integrati in spazi ridotti, con contatto di segnalazione remota integrato
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Con contatto FM libero da potenziale
Codifica mediante inserimento della spina di protezione
Uno/più poli per l'alloggiamento delle spine di protezione