Custodie per l'elettronica modulari BC

Custodie per l'elettronica modulari BC per l'automazione di edifici

Le custodie per l'elettronica modulari della serie BC sono la soluzione ideale per le applicazioni orientate al futuro nell'automazione di edifici. Le custodie per guide DIN per il quadro elettrico convincono per il loro design moderno, il display touch opzionale e le tastiere a membrana, la tecnologia di connessione per circuiti stampati versatile e l'efficiente connettore bus per guide DIN a 8 o 16 poli. Le custodie per l'elettronica sono adatte all'impiego nei quadri di distribuzione a norma DIN 43880 o al montaggio a parete diretto.

Go to Product Detail Page for item 2896270
BC 107,6 UT HBUS BK - Base custodia
BC 107,6 UT HBUS BK - Base custodia
2896270

Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN​ 43880, Base custodia con piedino di fissaggio, larghezza: 107,6 mm, altezza: 89,7 mm, profondità: 48,9 mm, colore: nero (simili RAL 9005), collegamento trasversale: Connettore bus per guide DIN (opzionale), n. poli connettore trasversale: 16

NEW
Go to Product Detail Page for item 1534550
FKDSO 1,5/4-L KMGY - Morsetto per circuiti stampati
FKDSO 1,5/4-L KMGY - Morsetto per circuiti stampati
1534550

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm2, numero di file: 1, numero di poli per fila: 4, serie di prodotti: FKDSO 1,5/..-L, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: grigio chiaro, numero di pin di saldatura per potenziale: 1

NEW
Go to Product Detail Page for item 1534553
FKDSO 1,5/4-R KMGY - Morsetto per circuiti stampati
FKDSO 1,5/4-R KMGY - Morsetto per circuiti stampati
1534553

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm2, numero di file: 1, numero di poli per fila: 4, serie di prodotti: FKDSO 1,5/..-R, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: grigio chiaro, numero di pin di saldatura per potenziale: 1

Go to Product Detail Page for item 2896403
BC 53,6 UT HBUS BK - Base custodia
BC 53,6 UT HBUS BK - Base custodia
2896403

Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN​ 43880, Base custodia con piedino di fissaggio, larghezza: 53,6 mm, altezza: 89,7 mm, profondità: 48,9 mm, colore: nero (simili RAL 9005), collegamento trasversale: Connettore bus per guide DIN (opzionale), n. poli connettore trasversale: 16

Go to Product Detail Page for item 2896241
BC 17,8 UT HBUS BK - Base custodia
BC 17,8 UT HBUS BK - Base custodia
2896241

Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN​ 43880, Base custodia con piedino di fissaggio, larghezza: 17,8 mm, altezza: 89,7 mm, profondità: 20,3 mm, colore: nero (simili RAL 9005), collegamento trasversale: Connettore bus per guide DIN (opzionale), n. poli connettore trasversale: 16

Go to Product Detail Page for item 2896254
BC 35,6 UT HBUS BK - Base custodia
BC 35,6 UT HBUS BK - Base custodia
2896254

Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN​ 43880, Base custodia con piedino di fissaggio, larghezza: 35,6 mm, altezza: 89,7 mm, profondità: 48,9 mm, colore: nero (simili RAL 9005), collegamento trasversale: Connettore bus per guide DIN (opzionale), n. poli connettore trasversale: 16

Go to Product Detail Page for item 2896267
BC 71,6 UT HBUS BK - Base custodia
BC 71,6 UT HBUS BK - Base custodia
2896267

Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN​ 43880, Base custodia con piedino di fissaggio, larghezza: 71,6 mm, altezza: 89,7 mm, profondità: 48,9 mm, colore: nero (simili RAL 9005), collegamento trasversale: Connettore bus per guide DIN (opzionale), n. poli connettore trasversale: 16

I vantaggi

  • Massima flessibilità garantita dalle varie larghezze di installazione disponibili, da 17,8 mm fino a 161,6 mm, e dalla possibilità di scegliere la tecnologia di connessione per circuiti stampati desiderata
  • Dimensioni della custodia e di montaggio a norma per l'impiego nei quadri di distribuzione secondo DIN 43880
  • Sostituzione del modulo senza interruzione del collegamento grazie al connettore HBUS a 8 o 16 poli per la comunicazione modulare in serie e parallela
  • Libertà di sviluppo dei dispositivi grazie all'installazione dei circuiti stampati in tre direzioni nonché ai dissipatori passivi e alla simulazione termica opzionali per una dissipazione ottimale del calore
  • Adattamento ottimale ai requisiti dei dispositivi grazie alle diverse versioni dei coperchi, ai display touch integrati e alle eventuali tastiere a membrana configurabili a piacere
Campione gratuito
Testa la custodia della serie BC

Desideri provare la custodia della serie BC per l'automazione di edifici? – Ordina ora la tua confezione campione. Riceverai una consulenza competente sull'uso mirato dei connettori nella tua applicazione. Ti rammentiamo che questo modello di elevata qualità può essere recapitato solo presso il contatto aziendale.

Ordina ora un campione
Custodia modulare BC in una applicazione di quadro elettrico

Nuovi prodotti

Custodia per l'elettronica con simulazione termica
Morsetti per circuiti stampati per BC 17,8
Parti superiori con connessione Push-in per custodie per l'elettronica della serie BC modular

Custodia per l'elettronica con simulazione termica

Perfettamente ottimizzata per le massime prestazioni

Massimizza la densità di potenza delle tue custodie per l'elettronica con soluzioni di raffreddamento passivo e circuiti stampati ottimizzati dal punto di vista termico: dalla configurazione tramite simulazioni termiche complete all'implementazione, sono perfette per applicazioni ad alte prestazioni e miniaturizzate.

Caratteristiche principali

  • Materiale: alluminio
  • Superficie: anodizzato naturale
  • Topologia del dissipatore: profilo estruso (BC) / diffusore di calore e profilo estruso (ME-IO)
  • Altezza massima del componente: 12 mm (BC) / 10 mm (ME-IO)
  • Larghezza del dissipatore: 17,8 mm ... 53,6 mm (BC) / 8,8 mm (ME-IO)

I vantaggi

  • Sistemi di raffreddamento integrati in modo efficiente grazie a dissipatori e custodie combinabili con flessibilità per un raffreddamento ottimale
  • Integrazione perfetta grazie a soluzioni passive su misura: perfettamente coordinate a livello meccanico e termico
  • Servizio completo, dalla configurazione online alle simulazioni termiche e all'integrazione
  • Minimo ingombro grazie al raffreddamento salvaspazio per una densità di potenza e un utilizzo dello spazio massimi

Morsetti per circuiti stampati Push-in

Per custodie per l'elettronica per l'automazione di edifici

Per la prima volta sono disponibili morsetti per circuiti stampati Push-in per BC 17,8 (1 UM). Con i morsetti per circuiti stampati delle serie FKDSO 1,5 e FKDSO 2,5 è possibile realizzare applicazioni orientate al futuro nell'automazione di edifici con un massimo di 16 poli per modulo.

Caratteristiche principali

  • Fino a 16 poli per una larghezza di installazione fino a 17,8 mm (1 UM)
  • Correnti fino a 22 A
  • Morsetti per circuiti stampati a 3 e 4 poli combinabili in un'unica parte superiore
  • Sezioni del conduttore fino a 1,5 mm² (FKDSO 1,5) e 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Passi di 3,5 mm (FKDSO 1,5) e 5 mm (FKDSO 2,5)

I vantaggi

  • Sistema di collegamento e custodie coordinato per uno sviluppo più rapido del dispositivo
  • Rapida connessione Push-in senza l'ausilio di utensili
  • Disposizione ortogonale dei morsetti rispetto al circuito stampato per un'accessibilità ottimale alle apparecchiature montate su guida di supporto
  • La forza di contatto predefinita garantisce un contatto stabile a lungo termine
  • Comando intuitivo grazie al contrasto cromatico del pulsante di azionamento

Parti superiori configurabili con connessione Push-in

Per custodie per l'elettronica per l'automazione di edifici

Con le nuove parti superiori della custodia della serie BC modular, sperimenta il comodo funzionamento della tecnologia di connessione Push-in sulla parte anteriore della custodia. Configura e personalizza la tua custodia equipaggiandola con i morsetti per circuiti stampati Push-in delle serie SPT-THR.

Caratteristiche principali

  • Custodia per guide DIN per l'impiego in quadri di distribuzione secondo DIN 43880
  • Larghezze: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm e 161,6 mm
  • Colore: grigio chiaro (simile a RAL 7035)
  • Fino a 24 poli da 1,5 mm² per camera della custodia
  • Fino a 8 poli da 2,5 mm² per camera della custodia
  • Predisposizione per l'utilizzo del bus KNX

I vantaggi

  • Le custodie compatibili con SPT-THR consentono un rapido sviluppo del dispositivo e una protezione ottimale dell'elettronica
  • Configurazione personalizzata in base alla camera della custodia per un'ampia gamma di applicazioni nell'automazione di edifici
  • Dimensioni della custodia e montaggio a norma per l'impiego nei ripartitori
  • Come individuare e realizzare in maniera semplice il tuo articolo: utilizza l'intuitivo configuratore online

Configuratore per custodie per l'elettronica BC per l'automazione di edifici

Configuratore per custodie per l'elettronica per l'automazione di edifici

Hai bisogno di dispositivi elettronici per applicazioni orientate al futuro nell'automazione di edifici? – Con il configuratore puoi creare una soluzione personalizzata per le custodie BC. Le dimensioni delle custodie sono disponibili in un design standard conforme alla norma DIN 43880 con larghezza di installazione compresa tra 35,6 e 161,6 mm. Approfitta anche della versatile tecnologia di connessione per circuiti stampati. Elementi di comando come display touch e tastiere, nonché connettori bus per guide DIN, aumentano la flessibilità.

Principali innovazioni


Dissipatori e simulazioni termiche per custodie per l'elettronica

Calore fuori. Potenza dentro. Raffreddamento ottimizzato per le custodie per l'elettronica BC

Massimizza la densità di potenza dei tuoi dispositivi con soluzioni di raffreddamento passivo e circuiti stampati ottimizzati dal punto di vista termico nelle custodie per l'elettronica BC: dalla configurazione tramite simulazioni termiche complete all'implementazione, sono perfette per l'impiego in quadri di distribuzione e in quadri elettrici per l'automazione di edifici.

GameChangers di Phoenix Contact per la connessione di dispositivi

GameChangers per la connessione di dispositivi

Più che prestazioni al top, un gioco completamente nuovo: i nostri GameChangers porteranno a risultati straordinari anche le tue applicazioni.

Persona con vari componenti della serie di custodie BC modular

Tecnologia di connessione Push-in per custodie per l'automazione di edifici

Con le custodie per guide DIN della serie BC modular, usufruisci del comodo funzionamento della tecnologia di connessione Push-in sulla parte anteriore della custodia. Ciascuna camera della custodia è configurabile individualmente per poter soddisfare tutti i requisiti dei dispositivi con la massima flessibilità, con adattamento, ad esempio, alle connessioni Push-in con morsetti per circuiti stampati della serie SPT-THR 1,5 e SPT-THR 2,5 o con tre profondità di collegamento predefiniti. In questo modo, è possibile combinare in maniera ottimale lo spazio per l'elettronica e la tecnologia di connessione. Il coperchio della custodia con display touch o la tastiera a membrana e i connettori bus per guide DIN a 8 e 16 poli completano la nostra gamma di custodie per l'automazione di edifici.

Custodia modulare della serie BC per l'automazione di edifici in breve


Image Map interattiva: Componente con custodia per l'elettronica della serie modulare BC
Connettore bus per guide DIN
I connettori bus per guide DIN a 8 o 16 poli garantiscono una comunicazione reciproca dei moduli efficiente.
Connettore bus per guide DIN
Dimensioni della custodia standardizzate
Le custodie della serie BC sono conformi alla norma DIN EN 43880.
Dimensioni della custodia standardizzate
Coperchio della custodia con display e tastiere a membrana
Coperchio della custodia con display integrati e tastiere a membrana opzionali per soluzioni di visualizzazione e operative
Coperchio della custodia con display e tastiere a membrana
Ampia scelta di connessioni idonee per circuiti stampati
Utilizza la nostra vasta gamma di connessioni per circuiti stampati adatti per lo sviluppo dei tuoi dispositivi.
Ampia scelta di connessioni idonee per circuiti stampati
Varie larghezze di installazione
Le custodie sono disponibili in varie larghezze di installazione, da 17,8 mm fino a 161,6 mm.
Varie larghezze di installazione
Spazio di installazione configurabile
Lo spazio di installazione è configurabile. Esso è perfettamente adattabile alla tecnologia di connessione.
Spazio di installazione configurabile
Dissipatori
Dissipatori passivi con simulazione termica per una dissipazione di calore affidabile.
Maggiori informazioni sui dissipatori passivi
Dissipatori
Visualizzazione 3D

Vista a 360° della custodia BC modular

La serie BC modular per applicazioni nell'automazione di edifici convince per la ricchezza di varianti costituite da diversi coperchi, display tattili o tastiere a membrana dal design personalizzabile. Lasciati sorprendere dalla versatilità di queste custodie per guide DIN nella vista 3D qui a fianco.

Custodia modulare della serie BC per l'automazione di edifici

Con funzioni come display touch, tastiere a membrana, connettori bus per guide DIN e tecnologia di connessione Push-in, le custodie modulari della serie BC sono ottimali per l'uso nell'automazione di edifici. Il configuratore online e i nostri eccellenti servizi ti facilitano anche la personalizzazione della tua soluzione con custodia.

I tuoi valori aggiunti in dettaglio Design smart con tecnologia di connessione Push-in

Singoli componenti di una custodia della serie modulare BC
Due persone che configurano una custodia BC
Custodia della serie modulare BC con connessione Push-in per il montaggio del conduttore
Circuito stampato con elettronica nel processo di saldatura THR
Singoli componenti di una custodia della serie modulare BC

Sistema di collegamento e custodie coordinato per uno sviluppo più rapido del dispositivo

Le custodie per l'elettronica della serie modulare BC sono la prima scelta per l'automazione di edifici. In qualità di sviluppatore di dispositivi risparmierai tempo prezioso, poiché il design delle parti superiori configurabili è già appositamente progettato per i morsetti per circuiti stampati Push-in della serie SPT-THR. Grazie al coperchio per custodia con display touch integrato e tastiera a membrana, è possibile attivare in modo semplice le soluzioni di visualizzazione e di comando.

Due persone che configurano una custodia BC

Configurazione online individuale per diverse applicazioni nell'automazione di edifici

Le custodie per l'elettronica della serie modulare BC sono tanto diverse quanto le applicazioni nell'automazione di edifici. Ogni camera della custodia è configurabile individualmente. Inoltre, è possibile adattare in modo flessibile le tastiere a membrana mediante un configuratore online. Scegli la forma, il colore e la stampa in base ai tuoi desideri.

Custodia della serie modulare BC con connessione Push-in per il montaggio del conduttore

Morsetti per circuiti stampati Push-in per un pannello comandi frontale e per il risparmio di tempo durante l'installazione

Le custodie modulari della serie BC non solo offrono caratteristiche intelligenti per gli sviluppatori di dispositivi, ma convincono anche gli installatori. La connessione Push-in frontale consente il cablaggio pratico e senza bisogno di attrezzi, e garantisce un contatto durevole e privo di vibrazioni. In questo modo, si semplifica il lavoro dell'installatore e si contribuisce a prevenire possibili errori di cablaggio.

Circuito stampato con elettronica nel processo di saldatura THR

Tecnologia di connessione per il montaggio automatizzato su circuiti stampati

Nelle custodie per l'elettronica per la comunicazione degli edifici vengono utilizzati i morsetti per circuiti stampati della serie SPT-THR, adatti sia ai processi di saldatura a onde che ai processi THR. La saldatura THR combina le connessioni saldate, realizzate con tecnologia passante e meccanicamente stabili, con gli efficienti cicli di produzione automatizzabili del montaggio superficiale. In questo modo si ottiene una qualità ottimale con efficienza di processo superiore.

FAQ sugli elementi di raffreddamento passivi opzionali

Elemento di raffreddamento personalizzato per custodie per l'elettronica della serie ICS
Spaccato della configurazione della custodia per l'elettronica ICS 50 con elemento di raffreddamento
Distribuzione del calore senza elemento di raffreddamento nella custodia per guide DIN ICS
Distribuzione del calore senza elemento di raffreddamento nella custodia per guide DIN ICS
Diagramma della custodia per l'elettronica ICS50-B122X98-V-V-7035
Elemento di raffreddamento personalizzato per custodie per l'elettronica della serie ICS

Gli elementi di raffreddamento sono attualmente disponibili per le serie di custodie ICS (Industrial Case System, per guide DIN) e UCS (Universal Case System, per uso esterno).

Ulteriori informazioni sugli elementi di raffreddamento passivi
Spaccato della configurazione della custodia per l'elettronica ICS 50 con elemento di raffreddamento

Il collegamento termico ottimale si ottiene personalizzando l'elemento di raffreddamento. Di solito questo viene ottenuto fresando l'elemento di raffreddamento.

Ulteriori informazioni sugli elementi di raffreddamento passivi
Distribuzione del calore senza elemento di raffreddamento nella custodia per guide DIN ICS

La temperatura massima ha una forte influenza sull'affidabilità e sulla durata del tuo dispositivo. Il tasso di guasto raddoppia con un aumento della temperatura di 10°C.

Ulteriori informazioni sugli elementi di raffreddamento passivi
Distribuzione del calore senza elemento di raffreddamento nella custodia per guide DIN ICS

I componenti piccoli e potenti, l'elevata velocità di trasmissione dei dati, la polvere e l'inadeguata ventilazione della custodia sono i motivi di un'elevata differenza di temperatura rispetto all'ambiente.

Ulteriori informazioni sugli elementi di raffreddamento passivi
Diagramma della custodia per l'elettronica ICS50-B122X98-V-V-7035

I grafici dei diagrammi forniscono informazioni sulla potenza che i componenti delle rispettive custodie possono emettere per non superare una differenza di temperatura rispetto all'ambiente circostante. L'inclinazione della retta descrive la conduttività termica del sistema. I casi illustrati si differenziano da un lato per il riscaldamento dell'intera superficie e per il riscaldamento di un hotspot di 20 x 20 mm e dall'altro per un circuito stampato installato nella custodia e uno senza custodia.

Ulteriori informazioni sugli elementi di raffreddamento passivi

Istruzioni di montaggio per custodie per l'elettronica della serie BC

Il montaggio della custodia BC è facile e veloce grazie alla struttura modulare. Possibilità di integrare una vasta gamma di tecnologie di connessione per circuiti stampati e di coperchi per custodie. Come base serve una base custodia a norma.

Applicazioni esemplari


Custodie per l'elettronica modulari della serie BC in un'applicazione
Disegno in esploso di una custodia della serie BC per computer Raspberry Pi
Custodia per l'elettronica con applicazione USB HDMI
Custodie per l'elettronica modulari della serie BC in un'applicazione

Il sistema di custodie della serie BC di Phoenix Contact funge da protezione funzionale per un Energy Controller. Il dispositivo controlla, collega in rete e monitora le centrali elettriche di cogenerazione. Nel concetto modulare della custodia del controllore per applicazioni energetiche, il connettore bus per guide DIN svolge un ruolo importante.

Maggiori informazioni su questa applicazione
Disegno in esploso di una custodia della serie BC per computer Raspberry Pi

Le custodie per l'elettronica della serie RPI-BC sono ideali per l'integrazione del computer Raspberry Pi. Le custodie RPI-BC sono a norma DIN 43880 e possono essere fissate su guide DIN o direttamente alla parete. Le interfacce opzionali consentono di ampliare facilmente le funzioni del Single Board Computer integrato.

Custodia per l'elettronica con applicazione USB HDMI

Controllo con vari connettori: attivazione dei dispositivi in modo semplice con le interfacce di servizio come USB e HDMI.

La serie BC: la custodia ideale per gli edifici intelligenti

Distribuisci l'alimentazione e i dati tramite il connettore bus per guide DIN a 8 o 16 poli. Usa il vano di collegamento configurabile in modo flessibile per più connessioni o più elettronica. I circuiti stampati possono essere posizionati in modo variabile per uno spazio ottimale per la tua elettronica.

Automazione di edifici all'avanguardia con le custodie della serie BC

Custodia per l'elettronica con tecnologie di connessione versatili
Custodia con tecnologia di connessione per circuiti stampati
Diverse varianti di coperchio della custodia per l'elettronica BC
Collegamento per dispositivi per connettori bus per guide DIN
Indicatori di segnali ottici
Custodia per l'elettronica con tecnologie di connessione versatili

Nuovo concetto di flessibilità definito grazie all'innovativa parte superiore modulare: sarai tu stesso a decidere quanto spazio è necessario. Questo permette di progettare la parte superiore della custodia in base all'applicazione. La custodia è adattabile ai tuoi requisiti di configurazione. L'integrazione su misura di diverse tecnologie di connessione funziona senza problemi. La geometria delle custodie conforme alla norma DIN 43880 è ideale per il montaggio di dispositivi nel quadro di distribuzione.

Custodia con tecnologia di connessione per circuiti stampati

Il fattore che rende versatile la serie BC è la libera scelta della tecnologia di connessione per circuiti stampati. Le custodie per l'elettronica offrono diversi punti di serraggio per l'installazione:

  • BC...U11 con spazio di installazione ridotto nelle connessioni per circuiti stampati: ideale per la tecnologia di connessione COMBICON compact

  • BC...U22 con spazio di installazione nelle connessioni per circuiti stampati: per connettori dati e tecnologie di connessione tradizionali

Diverse varianti di coperchio della custodia per l'elettronica BC

La versatilità che contraddistingue la serie BC è evidente anche nel design del coperchio. In base all'utilizzo del dispositivo, il coperchio è disponibile in versione trasparente o grigia; inoltre può essere sigillato. È apribile manualmente e, grazie alla scheda in plastica posta sul retro, è ideale per l'integrazione di display o elementi di controllo.

Collegamento per dispositivi per connettori bus per guide DIN

Connetti i tuoi moduli in modo semplice e rapido. Il connettore bus è la chiave di questo sistema di dispositivi intelligente:

  • Trasmissione seriale o in parallelo dei dati e dell'energia (4 x alimentazione, 2 x seriale, 10 x in parallelo)

  • Semplice installazione del modulo, nessuna interruzione del collegamento in caso di sostituzione e cablaggio semplificato

  • 16 contatti dorati per un'elevata conduttività

Indicatori di segnali ottici

La fibra ottica HS LC per custodie per l'elettronica è disponibile in diverse versioni ed è perfettamente integrabile. Inoltre, le fibre ottiche sono caratterizzate dalla resistenza alle scariche elettrostatiche.

I perni a pressione consentono un montaggio semplice sul circuito stampato. Su richiesta, possiamo elaborare come servizio le custodie per l'elettronica in base alle richieste del cliente.

Kit di sviluppo e combinabilità con altre serie


Kit di sviluppo
Kit di sviluppo RPI-BC per computer Raspberry Pi
Custodia per l'integrazione di un computer Raspberry Pi
Kit di sviluppo

Utilizza i nostri nuovi kit di sviluppo per sviluppare rapidamente i tuoi prototipi e dispositivi preserie. I kit contengono soluzioni per custodie complete con tecnologia di connessione integrata e basette millefori adatte. Sistemi di dispositivi completi sono realizzabili con connettori bus specifici.

Realizza il tuo kit di sviluppo nello shop e avvia subito lo sviluppo del tuo dispositivo.

Kit di sviluppo RPI-BC per computer Raspberry Pi

Le custodie per guide DIN RPI-BC sono appositamente progettate per contenere computer Raspberry Pi. Possono anche essere combinate con il connettore bus per guide DIN HBUS e i kit di sviluppo della serie SC. La custodia, oltre alle schede Raspberry Pi, può contenere anche altri circuiti stampati, in modo che possano essere integrati componenti e circuiti aggiuntivi.

  • Larghezza di installazione: 107,6 mm
  • Adatto per Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Sono possibili il montaggio a parete e il montaggio su guida DIN.

Custodia per l'integrazione di un computer Raspberry Pi

La serie BC è eccellente anche per integrare i minicomputer Raspberry Pi. La serie RPI-BC di custodie per guide DIN è progettata per accogliere computer Raspberry Pi e sfrutta pienamente tutti i punti di forza e i vantaggi della serie BC anche per queste applicazioni.

Vai alle custodie per l'elettronica per applicazioni Raspberry Pi
E-Paper
Panoramica della gamma di custodie per l'elettronica

Ottieni maggiori informazioni sulle custodie per guide DIN e per l'impiego all'esterno e scopri in quanti modi diversi è possibile adattare le custodie per l'elettronica alle tue esigenze individuali.

Apri l'e-paper
Custodie per guide DIN e custodie da campo
Custodia per l'elettronica per la guida DIN

Fondamenti tecnologici delle custodie per l'elettronica Soluzioni per l'uso della guida DIN

Le custodie per l'elettronica sono un componente fondamentale di un dispositivo. Determinano il suo aspetto e proteggono l'elettronica dalle influenze esterne. Inoltre, permettono l'assemblaggio in unità di livello superiore. I produttori di dispositivi devono quindi prestare attenzione a molti dettagli, non solo nella progettazione, ma anche nella scelta della custodia, quando si tratta di materiali o test di qualità. In questa brochure troverai tutti i dettagli.