Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Custodia modulare con connettore bus per guida DIN Le custodie per l'elettronica modulari della serie BC sono applicazioni orientate al futuro nell'automazione di edifici. Scheidl GmbH utilizza il sistema di custodie BC per il suo controllore per applicazioni energetiche.

Custodia BC per il controllore per applicazioni energetiche

Profilo cliente Scheidl GmbH

Scheidl GmbH, giovane azienda di Norimberga, si è specializzata nella nuova tecnica di misura, controllo e regolazione per la costruzione di impianti termici, concentrandosi sulle energie rinnovabili e sull'efficienza energetica. Il controllore per applicazioni energetiche esiste anche come prodotto a se stante, con funzione di data logger per dati di misura, per il monitoraggio degli impianti tramite il rilevamento della temperatura, dello stato e dei contatori.

Achim Scheidl e Arno Friedrich

Achim Scheidl e Arno Friedrich usano nelle loro soluzioni le custodie di Phoenix Contact

Sfida

"Un data logger per dati di misura, un dispositivo per la registrazione delle temperature e dei valori energetici, rende trasparenti le funzioni degli impianti di riscaldamento complessi" spiega il direttore Achim Scheidl. "In passato i sistemi erano così semplici da non richiedere valori di misura dettagliati e i costi energetici non erano rilevanti". I moderni impianti di riscaldamento sono molto più complessi, soprattutto quelli volti a sfruttare le energie rinnovabili. Secondo Scheidl "per capire davvero questi impianti, è necessaria un'analisi approfondita dei dati termici ed elettrici, su un lungo periodo di tempo".

Lo sviluppo del controllore per applicazioni energetiche, con le relative funzionalità, è stato un lungo processo. "Nella prima generazione di controllori ci siamo concentrati sulle funzionalità e non sulla custodia" dichiara Scheidl. "Avevamo diversi componenti, tutti in custodie diverse, collegati tra loro via cavo". In occasione del restyling, Scheidl ha cercato un sistema di custodie adatto per tutti i componenti del dispositivo.

Modulo base del controllore per applicazioni energetiche

Il modulo base del controllore per applicazioni energetiche è la custodia BC 107 di Phoenix Contact

Soluzione

"Con la custodia per l'elettronica della serie BC di Phoenix Contact abbiamo trovato un sistema flessibile per i moduli base e di espansione, su misura per le nostre esigenze" afferma Scheidl. Le larghezze delle custodie da 17,8 a 161,6 mm consentono la facile costruzione di moduli diversi con lo stesso design della custodia.

L'ampia superficie per l'equipaggiamento con circuiti stampati agevola la progettazione nei processi di definizione del layout e di sviluppo. Le guide interne per circuiti stampati, disposte nelle tre direzioni spaziali, consentono di installare i componenti elettronici in base a quanto richiesto dalla loro funzione: i circuiti stampati vengono inseriti a scatto in diverse posizioni, sia in parallelo che perpendicolarmente alla guida DIN.

"Il connettore bus a 16 poli è la chiave del nostro sistema di dispositivi" spiega Scheidl. "I dati e l'energia possono essere comodamente trasferiti in serie o in parallelo, mentre il lavoro di cablaggio rimane minimo".

Con la custodia per l'elettronica BC di Phoenix Contact abbiamo trovato un sistema flessibile per i moduli di base e di espansione che si adatta ai nostri desideri.

Achim Scheidl, Direttore
Un collaboratore ha accesso all'impianto di cogenerazione tramite Internet

Accesso all'impianto di cogenerazione tramite Internet: i dati di misura vengono memorizzati nel gestore di energia

Anche sulla lunga strada fino all'applicazione finale, come ad esempio nell'impianto di cogenerazione, il connettore bus per guide DIN riveste un ruolo importante.

"Il collegamento automatico senza cablaggio aggiuntivo tra i dispositivi semplifica la configurazione del nostro gestore di energia" spiega Arno Friedrich, direttore di Optimus Meine Energie GmbH. "Estremamente utili sono anche la rapida installazione in campo e la possibilità di sostituire il modulo a posteriori, senza staccare il collegamento".

Come cliente e partner di cooperazione di Scheidl GmbH, Optimus Meine Energie GmbH usa i controllori per applicazioni energetiche di Scheidl come componente centrale per il suo gestore di energia. Il gestore di energia viene utilizzato, ad esempio, negli impianti di cogenerazione del fornitore di energia elettrica regionale Rewag di Regensburg, con il compito di azionare gli impianti di riscaldamento a cogenerazione in base al fabbisogno e in modo coordinato. Tutti i dati di esercizio rilevanti possono essere consultati tramite accesso remoto e, in caso di anomalia, il gestore viene informato immediatamente in modo automatico. Questo evita lunghi sopralluoghi per il controllo dell'impianto e garantisce la massima disponibilità.

Connettore bus per guide DIN

Semplice sostituzione del modulo con il connettore bus per guide DIN

Optimus non si occupa solo dell'installazione, ma offre anche il monitoraggio dell'energia come pacchetto completo e prestazione di servizio per il gestore. Anche in questo caso, è importante il concetto di custodia modulare per guida DIN.

"Con questo sistema modulare, possiamo configurare il nostro gestore di energia su misura per ogni impianto e modificarlo comodamente durante il funzionamento" spiega Friedrich. "Se il gestore un giorno dovesse decidere di aggiungere un gruppo supplementare, basterà integrare un altro modulo di Scheidl". Grazie al cosiddetto sistema hot plugging, non è più necessario spegnere il dispositivo né installare software aggiuntivi.

Custodie per l'elettronica modulari BC per l'automazione di edifici

Prodotti Custodie per l'elettronica modulari BC

Le custodie per l'elettronica modulari della serie BC sono applicazioni orientate al futuro nell'automazione di edifici. Le custodie per guide DIN per il quadro elettrico convincono per il loro design moderno, i display touch opzionali e le tastiere a membrana, la tecnologia di connessione per circuiti stampati versatile e l'efficiente connettore bus per guide DIN a 8 o 16 poli.

Conclusione

Un data logger di misura rende trasparenti le funzioni degli impianti di riscaldamento complessi registrando valori di misura dettagliati. Ciò è particolarmente importante per i moderni impianti di riscaldamento che utilizzano energie rinnovabili.

Scheidl GmbH ha sviluppato il controllore per applicazioni energetiche e ha optato per il sistema di custodie flessibili BC di Phoenix Contact. Questa custodia consente una facile installazione e sostituzione dei moduli e riduce il lavoro di cablaggio.

Optimus Meine Energie GmbH utilizza questo controllore per applicazioni energetiche per i suoi gestori di energia, utilizzati ad esempio negli impianti di cogenerazione. Il concetto modulare consente di personalizzare facilmente il gestore di energia per ogni impianto.