Potrai utilizzare i dispositivi anche in presenza di temperature elevate. Grazie al materiale poliammidico, i moduli dispongono dell'omologazione UL e assicurano una resistenza al calore fino a 100 °C.
Elemento laterale (sinistra) con piedino di montaggio per guida di montaggio per profili UM-PRO con larghezza circuito stampato di 122 mm