Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

UM-PRO PROFILE - Profilo
2200148

Profilo, Bloccaggio con elementi laterali, bloccaggio con piedino, Profilato base, lunghezza profilo (configurabile): 3 cm ... 200 cm, profondità: 19,8 mm, Indicazione: lunghezza del profilo richiesta = lunghezza della superficie del circuito - 16,2 mm

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Lunghezza della custodia adatta alle vostre esigenze
Integrazione di grandi componenti elettronici grazie alla struttura aperta
UM-PRO in poliammide, con omologazione UL, resistente al calore fino a 100 °C
Semplice montaggio dei dispositivi grazie al principio Snap-Mount (collegando le parti laterali senza l'utilizzo di utensili)
Elevata flessibilità grazie alle calotte di protezione orientabili