UM-PRO 122 COVER-L BK
-
Elemento laterale
2200158
Elemento laterale (sinistra) con piedino di montaggio per guida di montaggio per profili UM-PRO con larghezza circuito stampato di 122 mm
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Lunghezza della custodia adatta alle vostre esigenze
Integrazione di grandi componenti elettronici grazie alla struttura aperta
UM-PRO in poliammide, con omologazione UL, resistente al calore fino a 100 °C
Semplice montaggio dei dispositivi grazie al principio Snap-Mount (collegando le parti laterali senza l'utilizzo di utensili)
Elevata flessibilità grazie alle calotte di protezione orientabili