UM-PRO LID-73N BK
-
Elemento laterale
2200174
Profilo, Molla di bloccaggio, Elemento laterale per copertura bassa a U, larghezza: 10,35 mm, altezza: 78,43 mm, profondità: 29,75 mm
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Lunghezza della custodia adatta alle vostre esigenze
Integrazione di grandi componenti elettronici grazie alla struttura aperta
UM-PRO in poliammide, con omologazione UL, resistente al calore fino a 100 °C
Semplice montaggio dei dispositivi grazie al principio Snap-Mount (collegando le parti laterali senza l'utilizzo di utensili)
Elevata flessibilità grazie alle calotte di protezione orientabili