Custodie a profili estrusi UM-PRO

Custodie a profili estrusi UM-PRO per un'elevata resistenza alle temperature

Una base portamoduli versatile come la custodia a profili estrusi della serie UM-PRO si distingue per tempi di installazione brevi, flessibilità elevata grazie alle dimensioni personalizzate del circuito stampato e tecnologia di connessione liberamente selezionabile. Il principio del design aperto è ideale per dispositivi flessibili e di grandi dimensioni. Le custodie per l'elettronica possono essere utilizzate anche a temperature elevate, fino a 100 °C.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1538968
UM-PRO 122 EVA KIT 22CM MOUNT - Set custodia
UM-PRO 122 EVA KIT 22CM MOUNT - Set custodia
1538968

Sistema di tenuta di circuiti stampati regolabile in modo flessibile. Può essere montato su un profilo UM-BASIC/PRO 122 di Phoenix Contact. Adatto a contenere circuiti stampati di varie dimensioni mediante un meccanismo di bloccaggio o un collegamento a vite. Compatibile con i circuiti stampati guidati di serie nel profilo. Profilo UM-PRO largo: 122 mm, lungo: 220 mm e un supporto per il montaggio a parete incluso nel set.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1538967
UM-PRO 122 EVA KIT 22CM - Set custodia
UM-PRO 122 EVA KIT 22CM - Set custodia
1538967

Sistema di tenuta di circuiti stampati regolabile in modo flessibile. Può essere montato su un profilo UM-BASIC/PRO 122 di Phoenix Contact. Adatto a contenere circuiti stampati di varie dimensioni mediante un meccanismo di bloccaggio o un collegamento a vite. Compatibile con i circuiti stampati guidati di serie nel profilo. Profilo UM-PRO largo: 122 mm, lungo: 220 mm incluso nel set.

I vantaggi

  • Lunghezza della custodia adatta alle tue esigenze, tagliata con precisione millimetrica
  • Integrazione di grandi componenti elettronici grazie alla struttura aperta
  • UM-PRO in poliammide, con omologazione UL, resistente al calore fino a 100 °C
  • Semplice montaggio dei dispositivi grazie al principio Snap-Mount (collegando le parti laterali senza l'utilizzo di utensili)
  • Elevata flessibilità grazie alla copertura di protezione orientabile

Nuovi prodotti

Supporto per schede EVA per UM-BASIC/-PRO

Sistema di tenuta flessibile per circuiti stampati

Per circuiti stampati di diverse dimensioni

Il supporto per schede di valutazione (EVA) per UM-BASIC e UM-PRO è un sistema di tenuta regolabile in modo flessibile per il fissaggio di circuiti stampati di diverse dimensioni mediante bloccaggio o avvitamento. Il sistema può essere montato su un profilo UM-BASIC/PRO 122 di Phoenix Contact.

Caratteristiche principali

  • Fissaggio di circuiti stampati di diverse dimensioni
  • Compatibile con UM-BASIC/PRO 122
  • Scorrevole sul profilo
  • Colore: grigio chiaro (simile a RAL 7035)
  • Possibilità di combinare più circuiti stampati

I vantaggi

  • Facilità di aggancio e sgancio di circuiti stampati
  • Facile integrazione di circuiti stampati di diverse dimensioni
  • Ampia superficie del circuito stampato in uno spazio di installazione ridotto
  • Combinazione flessibile di circuiti stampati di diverse dimensioni

Campione gratuito
Testa le custodie a profili estrusi della serie UM-PRO

Desideri testare la custodia per l'elettronica della serie UM-PRO per l'elevata resistenza alle alte temperature? – Ordina subito un campione gratuito. Forniamo una consulenza completa per la scelta e il Design-in delle custodie nell'applicazione desiderata. Scopri i vantaggi delle soluzioni di Phoenix Contact.

Ordina un campione gratuito
Custodie per l'elettronica della serie UM-PRO
Configuratore per custodie a profili estrusi UM-PRO per un'elevata resistenza alle temperature

Configuratore per custodie a profili estrusi per un'elevata resistenza alle temperature

Ampia libertà nello sviluppo dei circuiti stampati dei tuoi dispositivi: la custodia a profili estrusi UM-PRO ti offre un principio di costruzione trasparente, posizioni di installazione personalizzate per il circuito stampato e lunghezze flessibili da 3 cm a 200 cm. Ciò significa che è possibile implementare facilmente anche sistemi di apparecchi su larga scala. Grazie al materiale utilizzato, può essere impiegato anche in intervalli di temperatura estremi.

Novità della tecnologia di connessione di dispositivi di Phoenix Contact

Novità della tecnologia di connessione di dispositivi

In qualità di produttore leader di connettori e custodie per l'elettronica, Phoenix Contact lavora costantemente per sviluppare nuove soluzioni e soddisfare le crescenti esigenze delle tue applicazioni industriali e infrastrutturali.

Scopri le nostre nuove tecnologie di connessione di apparecchi per la trasmissione di segnali, dati e potenza e le varie custodie per l'elettronica.

Custodie a profili estrusi della serie UM-PRO in breve Le custodie a profili estrusi UM-PRO permettono dimensioni personalizzate e semplicità di montaggio. La struttura ridotta della custodia in plastica favorisce la realizzazione di componenti elettronici piatti e il montaggio su guide DIN o a parete.

Image Map interattiva: Custodie a profili estrusi della serie UM-PRO
Larghezze personalizzate dei profilati
Disponibile nelle larghezze profilati 72 mm, 108 mm e 122 mm.
Larghezze personalizzate dei profilati
Protezione dell'elettronica
Le coperture di diverse geometrie liberamente posizionabili sono configurabili in lunghezza.
Protezione dell'elettronica
Resistenza al calore
Le custodie in plastica hanno una resistenza alle alte temperature fino a 100 °C.
Resistenza al calore
Installazione dei circuiti stampati
Il fissaggio di circuiti stampati è realizzabile su tre diversi livelli.
Installazione dei circuiti stampati
Lunghezza profilo adattabile con precisione
Sono possibili lunghezze dei profili tra 3 cm e 100 cm.
Lunghezza profilo adattabile con precisione
Montaggio senza viti
Semplice montaggio dei dispositivi grazie al principio Snap-Mount: le parti laterali possono essere collegate senza utensili.
Montaggio senza viti
Video: Libertà illimitata nella realizzazione dei dispositivi
Libertà illimitata nella realizzazione dei dispositivi YouTube

Libertà illimitata nella realizzazione dei dispositivi

Le caratteristiche delle custodie a profili estrusi sono il montaggio veloce e senza utensili con il principio Snap-Mount e la lunghezza della custodia configurabile con precisione in base alla posizione e alle dimensioni del circuito stampato. Sviluppa i dispositivi completamente in base alle tue esigenze, scegliendo liberamente la tecnologia di connessione per circuiti stampati. La struttura aperta è ideale per i circuiti stampati con componenti di grandi dimensioni. Le coperture opzionali che possono essere posizionate liberamente proteggono la tua elettronica.

Base portamoduli per circuiti stampati singoli

Sistema di custodie UM-PRO con termometro
Profilo estruso con parte laterale da montare
Equipaggiamento del conduttore fino al margine
Coperture liberamente posizionabili per custodie
Vari collegamenti modulari tramite contatti incrociati del bus nella serie UM-BASIC
Collegamento sicuro tra il circuito stampato e la guida DIN
Sistema di custodie UM-PRO con termometro

Potrai utilizzare i dispositivi anche in presenza di temperature elevate. Grazie al materiale poliammidico, i moduli dispongono dell'omologazione UL e assicurano una resistenza al calore fino a 100 °C.

Profilo estruso con parte laterale da montare

Con il principio Snap-Mount è possibile incastrare le parti laterali in tutta semplicità risparmiando così sui tempi di installazione. Non è necessario utilizzare delle viti.

Equipaggiamento del conduttore fino al margine

Equipaggia il tuo circuito stampato fino al margine. In questo modo sfrutti al meglio lo spazio disponibile.

Coperture liberamente posizionabili per custodie

Con le coperture liberamente posizionabili, potrai adeguare la posizione della custodia al dispositivo. Le coperture sono disponibili in diverse geometrie. Offrono anche la possibilità di integrare i circuiti stampati utilizzando le guide previste.

Vari collegamenti modulari tramite contatti incrociati del bus nella serie UM-BASIC

Facilita la comunicazione del dispositivo con i connettori bus trasversali opzionali. Collega più moduli in modo sicuro e rapido. Utilizzabile con corrente fino a 8 A e 160 V.

Collegamento sicuro tra il circuito stampato e la guida DIN

Collega il circuito stampato alla guida DIN in tutti e tre i diversi livelli del circuito stampato per mezzo di un contatto PE.

Video: Montaggio semplice di custodie a profili estrusi della serie UM-PRO
Montaggio semplice di custodie a profili estrusi della serie UM-PRO YouTube

Montaggio semplice di custodie a profili estrusi della serie UM-PRO

Scopri com'è facile assemblare la custodia UM-PRO. Il montaggio richiede solo pochi minuti.

E-Paper
Panoramica della gamma di custodie per l'elettronica

Ottieni maggiori informazioni sulle custodie per guide DIN e per l'impiego all'esterno e scopri in quanti modi diversi è possibile adattare le custodie per l'elettronica alle tue esigenze individuali.

Apri l'e-paper
Custodie per guide DIN e custodie da campo
Custodia per l'elettronica per la guida DIN

Fondamenti tecnologici delle custodie per l'elettronica Soluzioni per l'uso della guida DIN

Le custodie per l'elettronica sono un componente fondamentale di un dispositivo. Determinano il suo aspetto e proteggono l'elettronica dalle influenze esterne. Inoltre, permettono l'assemblaggio in unità di livello superiore. I produttori di dispositivi devono quindi prestare attenzione a molti dettagli, non solo nella progettazione, ma anche nella scelta della custodia, quando si tratta di materiali o test di qualità. In questa brochure troverai tutti i dettagli.