Potrai utilizzare i dispositivi anche in presenza di temperature elevate. Grazie al materiale poliammidico, i moduli dispongono dell'omologazione UL e assicurano una resistenza al calore fino a 100 °C.
Profilo, Montaggio su guida DIN / montaggio a parete (con flangia di fissaggio opzionale), bloccaggio con profilo estruso, Elemento laterale (a destra) con apertura bus e base di montaggio per la guida DIN, larghezza: 19,5 mm, altezza: 127,8 mm, profondità: 39,45 mm