Connessione senza utensili

I morsetti e i connettori per circuiti stampati delle serie LPT/LPC combinano l'affidabilità della connessione a molla Push-in con la massima praticità nell'utilizzo grazie all'azionamento a leva.
Morsetti e connettori per circuiti stampati delle serie LPT e LPC azionati a leva con connessione a molla Push-in

Nuova comodità per la connessione dei conduttori

Phoenix Contact rende il Push-in più facile che mai. Collega i conduttori con sezioni fino a 25 mm² in modo rapido e intuitivo. I morsetti per circuiti stampati e i connettori azionati a leva con connessione a molla Push-in e azionamento a leva sono la soluzione ideale per i produttori che vogliono offrire dispositivi particolarmente comodi da usare. Riducono il lavoro di cablaggio, eliminano gli errori operativi e abbassano i costi di processo e di follow-up.

I vantaggi

  • Comando intuitivo grazie alla leva di comando a colori a contrasto
  • Principio a leva senza utensili per collegare e scollegare rapidamente i conduttori con o senza puntalino
  • Posizioni univoche della leva per un riscontro affidabile sull'apertura o sulla chiusura del punto di serraggio
  • La forza di contatto predefinita garantisce un contatto stabile a lungo termine
  • Connessione Push-in rapida con leva chiusa
Foto dei morsetti per circuiti stampati della serie LPT

Morsetti per circuiti stampati a leva della serie LPT

La serie LPT consente una connessione veloce e intuitiva dei conduttori con sezioni fino a 25 mm².

Foto dei connettori per circuiti stampati a leva della serie LPC

Connettori per circuiti stampati a leva della serie LPC

Con la serie LPC, il collegamento di conduttori con sezioni fino a 16 mm² non è mai stato così facile.

Visualizzazione 3D

Vista a 360° delle serie LPT e LPC

Vieni a scoprire i vantaggi delle serie LPT e LPC nella vista 3D qui a fianco. Grazie alla connessione Push-in a leva, potrai pianificare e realizzare comodamente i dispositivi.

Il principio a leva nel dettaglio

La connessione Push-in azionata a leva viene gestita con un solo dito
Connessione Push-in azionata a leva con conduttori
Connettori e morsetti per circuiti stampati a leva delle serie LPT e LPC
Connettori e morsetti per circuiti stampati delle serie LPT e LPC
Connessione Push-in azionata a leva
La connessione Push-in azionata a leva viene gestita con un solo dito

Grazie alla leva di comando a colori contrastanti, è possibile eseguire l'installazione in modo rapido e intuitivo. Ciò garantisce una maggiore affidabilità sul campo e assicura una gestione economica dell'intero impianto.

Connessione Push-in azionata a leva con conduttori

Il sistema a leva consente di collegare e scollegare rapidamente i conduttori con o senza puntalini, senza utilizzare alcun tipo di utensile. L'area a imbuto per l'introduzione dei cavi impedisce in modo affidabile di strappare i singoli cavetti.

Connettori e morsetti per circuiti stampati a leva delle serie LPT e LPC

La posizione della leva a colori contrastanti indica lo stato predefinito del vano di bloccaggio in maniera tangibile e visibile dall'esterno. In questo modo si notano subito i vani di bloccaggio chiusi in modo scorretto, nonché i collegamenti errati.

Connettori e morsetti per circuiti stampati delle serie LPT e LPC

Spostando la leva, potrai avere la certezza che i conduttori inseriti verranno collegati in modo affidabile e stabile nel tempo. Potenziali fonti di errore, come ad esempio una coppia di serraggio errata durante la connessione a vite sono escluse in modo sicuro.

Connessione Push-in azionata a leva

La tecnologia Push-in consente di risparmiare tempo durante la connessione anche in caso di leva chiusa. Grazie allo speciale profilo della molla, è possibile innestare conduttori rigidi o conduttori dotati di puntalini in modo facile e pratico.