- Distacco del precedente adattatore frontale dell'ET 200M/S7-300 con il cablaggio in campo esistente
- Rimozione del controllore precedente
Adattatore per guida DIN per il fissaggio di un secondo livello di installazione con una guida DIN NS 35.
Con il portfolio di migrazione PLC/DCS VARIOFACE, è possibile migrare i segnali di I/O in modo rapido e semplice da un vecchio sistema I/O a uno nuovo tramite Plug and Play. Il mantenimento del cablaggio di campo esistente consente un'integrazione perfetta, minimizza gli errori di cablaggio, riduce il numero di verifica del loop e i tempi di inattività. Questo aumenta l'efficienza e l'affidabilità del sistema.
Adattatore per guida DIN per il fissaggio di un secondo livello di installazione con una guida DIN NS 35.
Configuratore per cablaggio del sistema per controllori
Configura la tua soluzione Plug and Play personalizzata. L'interfaccia utente intuitiva e i modelli 3D garantiscono una facile gestione. Con pochi clic è possibile selezionare i componenti della soluzione, che consistono in adattatori frontali, cavi di sistema e moduli di trasferimento del segnale.